Precision Manufacturing

Laserstrahlsteuerung

FIBER RHINO

FIBER RHINO

Robustes, leistungsstarkes Faser-Scansystem, das für raue Einsatzbedingungen ausgelegt ist. Es gewährleistet Stabilität und konstante Leistung auch dort, wo reine Präzisionssysteme unter hohen Belastungen an ihre Grenzen stoßen. Das System ist für hohe Einschaltdauern ausgelegt und hält seine Leistung in Umgebungen mit Dauerbetrieb aufrecht. Die robuste Bauweise reduziert Ausfallzeiten und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit.

Am besten geeignet für: Hochleistungsschneiden, Schweißen, Schwerlastbearbeitung
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Hochleistungs-Faserlaser, industrielle Automatisierungssysteme

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Der von unserer Marke ARGES entwickelte 2-Achsen-Scankopf FIBER RHINO ist eine kompakte Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert wurde, insbesondere für die Bearbeitung großer Bereiche. Unser 2-Achsen-Scankopf ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht und bietet mit 16 bis 31 mm die größten Aperturgrößen innerhalb unseres Portfolios an 2-Achsen-Scanköpfen – eine wesentliche Voraussetzung für Bildverarbeitungs- und Messsysteme sowie Anwendungen im Multi-Kilowatt-Bereich. Unsere Lösung umfasst außerdem eine Variante ohne Faserkopplung, den RHINO-Scankopf. Der FIBER RHINO ist mit verschiedenen Schnittstellen erhältlich: Standard-Analogeingänge, das Standardprotokoll XY2-100 sowie unsere proprietäre Schnittstelle, die neue Funktionen und Plug-&-Play-Betrieb ermöglicht. Alle ARGES-Scanköpfe sind mit ARGES-ASC-Steuerungen und der InScript®-Software kompatibel.

Vielseitig einsetzbar
Vielseitiger Scanner mit flexiblen Funktionen und Integrationsmöglichkeiten für Anwendungen, die eine hohe Leistungsfähigkeit erfordern

Kompakte Bauweise
Ultrakompaktes Gehäuse, das mechanische Stabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet. Dank seiner geringen Stellfläche können Hersteller den Scankopf problemlos in ihr System integrieren.

Große Aperturgrößen
Kompakte Bauweise

Maßgeschneiderte Entwicklungsmöglichkeiten
Dank unserer hochspezialisierten Fachkenntnisse und Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen anbieten. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.

Technische Daten

Blende 16 mm 21 mm 31 mm
Sprungantwort 100 % 8,40 ms 12 ms 18 ms
Abtastwinkel ±25° ±25° ±25°
Langfristige Offset-Abweichung1 < 0,3 mrad < 0,3 mrad < 0,3 mrad
Wiederholbarkeit < 20 µrad < 20 µrad < 20 µrad
1. Bei konstanter Belastung und konstanten Umgebungsbedingungen über einen Zeitraum von 8 Stunden.
Herunterladen Download-Typ Sprache
ARGES-Scan-Köpfe für InScript 3 – Handbuch Produkthandbuch Englisch
Fiber Rhino – Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.