Precision Manufacturing

Laserstrahlsteuerung

FIBER TIGER

FIBER TIGER

Dynamische Fokussierung und schnelle Strahlsteuerung für komplexe Geometrien. Gewährleistet Genauigkeit auf unterschiedlichen Oberflächen, wo reine Präzisionssysteme an ihre Grenzen stoßen. Unterstützt hochdynamische Anwendungen mit gleichmäßiger Strahlplatzierung. Reduziert Prozessschwankungen bei der Fertigung mit mehreren Oberflächen.

Am besten geeignet für: Batterieherstellung, präzise 3D-Mikrobearbeitung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Faserlaser, ultraschnelle Laser, fortschrittliche Scan-Plattformen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Der von unserer Marke ARGES entwickelte FIBER TIGER ist ein äußerst kompakter und robuster Scankopf für die robotergestützte Laserbearbeitung und andere „On-the-Fly“-Anwendungen im mittleren bis hohen kW-Bereich. Dieser Scankopf verfügt über eine hochdynamische Z-Achse für die ultraschnelle und präzise 3-Achsen-Lasermaterialbearbeitung. Er wurde speziell für Schweiß- und Schneidanwendungen entwickelt und kann in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt werden, darunter die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie der Maschinenbau. Der FIBER TIGER ist ein Scankopf mit einer Aperturgröße von 36 mm, der für die industrielle Bearbeitung aller gängigen Werkstoffe wie Metalle, Kunststoffe und Keramiken geeignet ist und mit allen handelsüblichen Single-Mode- oder Multi-Mode-Faserlasern betrieben werden kann. Alle ARGES-Scan-Köpfe sind mit ARGES-ASC-Steuerungen und der InScript®-Software kompatibel.

Crossjet-Design
Das innovative Crossjet-Design bietet Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen.

Optionen für hohe Auflösung
Optionen für hochauflösende Bildverarbeitungssysteme und Sensoranschlüsse für Pyrometrie, Plasmadetektion oder OCT.

Hochpräzise Anwendungen
Ideal für hochpräzise Schweiß- und Schneidanwendungen bis zu 8 kW

Maßgeschneiderte Engineering-Lösungen
Dank unseres hochspezialisierten Fachwissens und unserer Ressourcen können wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungsanforderungen bereitstellen. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Laserquellen, Scanköpfen und Handhabungssystemen können wir Laserprozesse entwickeln, die perfekt auf eine Vielzahl kundenspezifischer Produkte, Komponenten und Materialien zugeschnitten sind.

Technische Daten

Arbeitsabstand 275 mm 400 mm 600 mm
Maximale Scangeschwindigkeit 12.400 mm/s 16.000 mm/s 22.300 mm/s
Blende 36 mm 36 mm 36 mm
Sprungantwort 100 % 14,52 ms 14,52 ms 14,52 ms
Abtastwinkel 0,79 rad 0,79 rad 0,79 rad
Wiederholbarkeit <0,5 µrad <0,5 µrad <0,5 µrad
Herunterladen Download-Typ Sprache
Fiber Tiger – Datenblatt Datenblatt Englisch
Fiber Tiger – Bedienungsanleitung Produkthandbuch Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.