Precision Manufacturing

Laserquellen

Finesse

finesse – Festkörper-Dauerstrichlaser

Hochwertiger CW-Laser mit äußerst stabiler Leistung und hervorragender Strahlqualität. Entwickelt für High-End-Anwendungen, die ein minimales Rauschen erfordern. Gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über einen langen Zeitraum. Ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Präzision entscheidend ist. 

Am besten geeignet für: Hochpräzise Messtechnik, Spektroskopie
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Wissenschaftliche Instrumente, Laborsysteme

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Hochleistungslaser mit 532 nm, die weltweit als Ti:Saphir-Pumpquellen geschätzt werden und sich durch außergewöhnliche Leistungsdichte, robuste Zuverlässigkeit, hervorragende Strahlqualität und extrem geringes Rauschen auszeichnen.

finesse 532: Hohe Leistung bei branchenführender Stabilität für eine gleichmäßige Beleuchtung der Proben, was einen hohen Durchsatz und weniger Fehlalarme gewährleistet.

finesse 532 pure: Extrem geringes Rauschen für Anwendungen, bei denen Präzision und Genauigkeit gefragt sind, ohne dabei Abstriche bei der hohen Leistung zu machen.

finesse 532 pure CEP: Außergewöhnlich geringes Rauschen und hohe Stabilität ohne komplexe Integrationsanforderungen.

Kosteneffiziente Kühlung

  • Einzigartige Leistungsstufen mit kosteneffizienten Kühllösungen​
  • Effizientes Wärmemanagement mit Luftkühlungslösungen für eine einfache Integration bei einer Leistung von bis zu 16 W​

Aktive Rauschunterdrückung und stabile Leistung

  • Außergewöhnliche Leistungsstabilität und extrem geräuscharmes Betrieb für präzise Ergebnisse​
  • Aktive Rauschunterdrückung, entwickelt, um konsistente, präzise Ergebnisse von Laser zu Laser zu gewährleisten​

CEP-Stabilisierung und lange Lebensdauer

  • Reduzierung der Integrationskomplexität und Minimierung von Ausfallzeiten
  • ​CEP-Stabilisierung für eine schnellere und tiefere Modulation; Reduzierung von Kosten und Komplexität​
  • Lange Betriebslebensdauer und Fernzugriff für reduzierte Ausfallzeiten und planbare Wartung

Technische Daten

Modell Finesse 532 finesse 532 pure finesse 532 pure CEP
Wellenlänge 532 nm 532 nm 532 nm
Leistung 14–16 Watt 14–16 Watt 14–16 Watt
Bandbreite 50 GHz 50 GHz 50 GHz
Leistungsstabilität (RMS)² < 0,10 % <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt und mehr) <0,100 % (<10 Watt) <0,050 % (10 Watt und mehr)
Rauschen (RMS)3 <0,1 % <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt und mehr) <0,030 % (<10 Watt) <0,020 % (10 Watt und mehr)
Rauschbandbreite 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 100 MHz
Stabilität der Strahlausrichtung <2 μrad/°C <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Betriebstemperatur 20 – 40 °C 20 – 40 °C 20 – 40 °C
Herunterladen Download-Typ Sprache
finesse Pure mit fpu60 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
Whitepaper zur Geräuschmessung Flyer Englisch
finesse – Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.