Precision Manufacturing

Laserquellen

gecco

gecco – Ultraschneller Femtosekundenlaser

Der Gecko-Femtosekunden-Oszillator basiert auf einer außergewöhnlich robusten mechanischen Konstruktion in einem versiegelten Gehäuse, das über proprietäre Mechanismen zum Selbststart, zur Überwachung und zur Aufrechterhaltung der Modenverriegelung verfügt. Die Wiederholungsrate kann zwischen 70 und 110 MHz gewählt werden, um vielen verschiedenen Anwendungen wie beispielsweise der Verstärker-Seeding gerecht zu werden.

Am besten geeignet für: Verstärkeransteuerung, Zeitbereichsspektroskopie, THz-Spektroskopie
Hauptvorteil: Robustheit
Kompatibilität: Venteon-Optik, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM sowie Elektronik zur Stabilisierung der Wiederholungsrate

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Der „Set-and-Forget“-Femtosekundenlaser liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.

gecco One: Einfache Integration dieses „Set-and-Forget“-Femtosekundenlasers, der jeden Tag zuverlässige und reproduzierbare Leistung liefert

Zuverlässiger Betrieb

  • Fernzugriffsmöglichkeit – Internetverbindung für Steuerung, Diagnose und Optimierung
  • 2 Jahre/5.000 Stunden Garantie – Umfassende, branchenführende Garantie

Selbstüberwachtes Locking-Profil

  • Selbststart und -erhaltung – Der Laser startet elektronisch und überwacht ständig sein Verriegelungsprofil, um eine kontinuierliche modengekoppelte Leistung sicherzustellen

Technische Daten

Modell gecco One
Durchschnittliche Ausgangsleistung >600 mW
Mittenwellenlänge 800 nm ± 20 nm
Impulsdauer1 <20 fs
Spektrale FWHM >40 nm
Wiederholungsrate2 80 MHz (Optionen: 70–110 MHz)
PulseEnergy5 >7,5 nJ
Stromstabilität (RMS innerhalb von 24 Stunden) <1 %
RMS-Rauschen4 <0,1 % <0,05 % (mit der Option „Pure“)
* Laser Quantum betreibt ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung, das dazu führen kann, dass technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
1 – Nach entsprechender Kompensation der Dispersion außerhalb des Resonators (nicht im Lieferumfang enthalten).
2 – Wiederholfrequenz bei Bestellung auswählen. Genauigkeit der Wiederholfrequenz ± 100 kHz.
3 – FWHM-Strahldurchmesser am Laserausgang.
4 – Rauschbandbreite 1 Hz bis 1 MHz.
5 – Bei einer Wiederholfrequenz von 80 MHz; bei anderen Wiederholfrequenzen abweichend.
Herunterladen Download-Typ Sprache
gecco-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.