Precision Manufacturing

Laserquellen

Edelstein

gem – Festkörper-Dauerstrichlaser

Effizienter und kompakter CW-Laser, optimiert für kostengünstige Präzisionsanwendungen. Bietet hohe Leistung bei geringer Stellfläche. Unterstützt eine skalierbare Integration über verschiedene OEM-Plattformen hinweg. Ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei reduzierter Systemkomplexität. 

Am besten geeignet für: OEM-Systeme, Ausrichtung, Messtechnik
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Kompakte optische Systeme

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Mit dem GEMultra lassen sich die typischen Leistungsprobleme überwinden, die bei den meisten DPSS-Lasern mit 532 nm auftreten. Dazu zählen unter anderem eine instabile Ausgangsleistung aufgrund schwankender Betriebstemperaturen, ein übermäßiger Kühlbedarf, der die Integration erschwert, sowie ein erhöhtes RMS-Rauschen. Mit dem GEMultra vermeiden Sie die daraus resultierenden Fehlalarme und die damit verbundene Verringerung der Messauflösung.

Entdecken Sie den gem 561, der bei einer Wellenlänge von 561 nm die marktführende Leistung bietet und über Lösungen zur direkten Faserkopplung verfügt, die sich ideal für die Superauflösungsmikroskopie eignen.

Der gem 640 bietet eine innovative DPSS-Lösung bei 640 nm, die sich aufgrund ihres geringen Rauschens, ihrer Leistungsstabilität und ihrer spektralen Eigenschaften perfekt für die Mikroskopie und die Hologrammreplikation eignet. Dieser leistungsstarke, kompakte gem-Laser zeichnet sich durch hervorragende Strahleigenschaften in einer innovativen, spannungsfreien Resonatorarchitektur aus.

Der leistungsstarke, kompakte „gem 660 “-Laser zeichnet sich durch hervorragende Strahleigenschaften in einer innovativen, spannungsfreien Resonatorarchitektur aus.

Der gem 671 eignet sich dank seiner hervorragenden Strahlspezifikationen in einer kompakten Plattform ideal für wissenschaftliche Anwendungen.

Technische Daten

Modell GEMultra Edelstein 561 gem 640 gem 660 Edelstein 671
Wellenlänge 532 nm 561 nm 640 nm 660 nm 671 nm
Leistung 100 – 2000 mW 100 – 1000 mW 100 – 500 mW 100 – 1000 mW 100 – 750 mW
Bandbreite ~ 30 GHz 40 GHz 40 GHz 30 GHz 30 GHz
Leistungsstabilität (RMS)1 <1 % (Peak-to-Peak) <1,0 % <0,8 % <1,0 % <1,0 %
Rauschen (RMS) <0,1 % <1,5 % <0,8 % <0,6 % <0,6 %
Rauschbandbreite 10 Hz – 6 MHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz 10 Hz – 10 kHz
Stabilität der Strahlausrichtung2 <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
*Novanta betreibt ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung, wodurch sich die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern können.

1. Testdauer >100 Stunden bei konstanter Temperatur.
2. Gemessen über 36 Stunden bei 22 bis 28 °C.
Herunterladen Download-Typ Sprache
GEMultra-Datenblatt Datenblatt Englisch
gem-Datenblatt Datenblatt Englisch
GEMultra mit SMD16 – Bedienungsanleitung Produkthandbuch Englisch
Neuartiges optomechanisches System zur Leistungsabstimmung außerhalb des Resonators Flyer Englisch
gem mit MPC 6000 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
gem mit SMD 12 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
Whitepaper zur Hochleistungs-Einmoden-Faserkopplung Flyer Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.