i-Serie – 500- und 400-Watt-CO₂-Laser
Hochleistungs-CO₂-Laser, die für anspruchsvolle industrielle Schneid- und Bearbeitungsanwendungen entwickelt wurden. Sie bieten eine hohe Energieabgabe bei zuverlässigem Dauerbetrieb. Konzipiert für Umgebungen mit hohem Durchsatz, die eine hohe Langlebigkeit erfordern. Ermöglichen die effiziente Bearbeitung dickerer Materialien und komplexer Aufgaben.
Am besten geeignet für: Hochleistungsschneiden, industrielle Bearbeitung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Hochleistungs-Strahlführungssysteme, Automatisierungslinien
Übersicht
Die CO₂-Laser der i-Serie im mittleren Leistungsbereich sind nun sowohl als 500-W- als auch als 400-W-Modell erhältlich und bieten einen höheren Durchsatz sowie präzise Details. Der neue i501 liefert eine Dauerwellenleistung (CW) von mehr als 500 Watt und ermöglicht so einen schnelleren Durchsatz und präzise Details. Mit dem größten Dynamikbereich seiner Klasse wechselt der i501-Laser nahtlos zwischen niedriger Leistung für feine Strukturen und hoher Leistung für Geschwindigkeit. Sowohl der i501 als auch der i401 verfügen über eine webbasierte TCP/IP-Schnittstelle, die den Zugriff auf Informationen zum Status der LED- und HF-Module ermöglicht – einschließlich Spannungs-, Strom- und Temperaturmessungen über einen Standard-Webbrowser –, um den Laserbetrieb zu steuern und eine optimale Leistung sicherzustellen. Ein integrierter Gas-Spülanschluss für den einfachen Anschluss an Stickstoff- oder CDA-Spülsysteme sowie ein interner elektromechanischer Verschluss zur Sicherheit des Bedieners machen die i-Serie zu den ultimativen OEM-Lasern.
Mehr Detailgenauigkeit bei höherem Durchsatz: 400 Watt Durchschnittsleistung sorgen für einen schnelleren Durchsatz und höhere Ausbeuten bei einer Vielzahl von Zielmaterialien. Die interne Strahlkonditionierung liefert einen nahezu perfekt kreisförmigen Ausgangsstrahl sowohl im Nah- als auch im Fernfeld und gewährleistet so eine fokussierte Spotgröße mit höherer Leistungsdichte für mehr Detailgenauigkeit und schnellere Bearbeitungsgeschwindigkeiten.
Maximale Betriebszeit: Hochzuverlässige HF-Module gewährleisten maximale Betriebszeit und sind vor Ort austauschbar, was die Wartungsfreundlichkeit verbessert
Echtzeitüberwachung: Echtzeit- Leistungsüberwachung über eine webbasierte TCP/IP-Schnittstelle, die Zugriff auf erweiterte integrierte Diagnosefunktionen ermöglicht, um ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren

Technische Daten
| Modell | i401 | i501 |
|---|---|---|
| Ausgangsleistung1 | > 400 Watt | >500 Watt |
| Wellenlänge | 10,2 µm, 10,6 µm | 10,2 µm, 10,6 µm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,2 | < 1,2 |
| Leistungsstabilität2 (Kaltstart) | ± 7 % | ± 7 % |
| Strahldurchmesser3 | 6,7 mm ± 0,7 mm | 6,7 mm ± 0,7 mm |
| Betriebsfrequenz | 0 – 100 kHz | Gleichstrom – 100 kHz |
| Einschaltdauerbereich | 0 – 100 % | 1 % – 100 % |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) | 1227 × 208 × 300 (48,3 × 8,2 × 11,8) | 1227 × 208 × 300 (48,3 × 8,2 × 11,8) |
| Gewicht kg (lbs.) | 59,0 kg (130 lbs.) | 64,4 kg (142 lbs.) |
2 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3 – Gemessen am1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Benachrichtigung über Produktänderungen
- Datenblatt
- Technischer Hinweis
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Flyer
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Anleitung zum Umrüsten des Novanta i401 auf den i501 CO₂-Laser | Benachrichtigung über Produktänderungen | Englisch |
| i501 CO₂-Laser – Datenblatt | Datenblatt | Englisch |
| Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers | Technischer Hinweis | Englisch |
| i401 Datenblatt | Datenblatt | Englisch |
| Bedienungsanleitung für CO₂-Laser der i-Serie | Produkthandbuch | Englisch |
| Technisches Zeichnen i401 | Zeichnung | Englisch |
| Großformatiges CO₂-Laserschneiden | Flyer | Englisch |
| Die Ablation mit zwei Wellenlängen automatisiert das Entfernen von Haarnadeln | Flyer | Englisch |
| Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern | Flyer | Englisch |
| Warum werden Laser in der Fertigung eingesetzt? | Flyer | Englisch |
| CO₂-Laser für die Verpackungsindustrie: Was und warum? | Flyer | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser | Flyer | Englisch |