Laserstrahlsteuerung
LIGHTNING II
LIGHTNING II, 2-Achsen-Scankopf
Unsere hochtechnologischen Komponenten und Teilsystemlösungen – kombiniert mit fundiertem Fachwissen im Bereich der modernen Photonik – machen uns zum weltweit bevorzugten Technologiepartner für führende industrielle OEMs und Systemintegratoren. Unsere LIGHTNING™-Abtastköpfe vereinen das Know-how unserer Entwicklungsteams bei Cambridge Technology und bieten eine modulare, volldigitale Abtastkopf-Lösung mit flexiblen Integrationsmöglichkeiten für anspruchsvollste Anwendungen.
Übersicht
Unsere modularen, digitalen 2-Achsen-LIGHTNING™ II-Scanköpfe bieten höchste Geschwindigkeit und Genauigkeit und eignen sich ideal für anspruchsvolle Industrie- und Elektronikanwendungen wie das Bohren von Durchgangslöchern, die additive Fertigung und die Mikrobearbeitung. Unser Konzept setzt auf Flexibilität und ist so konzipiert, dass es sich Ihrem Fertigungskonzept anpasst. Unsere Scankopf-Elemente lassen sich miteinander oder über Ihre gesamte Maschine hinweg konfigurieren und ermöglichen so eine vollständige Anpassung an Ihr Laserbearbeitungskonzept. Unsere modularen 2-Achsen-Scanköpfe sind für anspruchsvolle Anwendungen optimiert, die schnelles, präzises Scannen und Dauerbetrieb erfordern. Der 2-Achsen-Scankopf LIGHTNING™ II ist eine volldigitale Lösung, die mit einer Positionsauflösung von 24 Bit höchste Bearbeitungsgenauigkeit und -geschwindigkeit liefert. OEM-Maschinenbauer, die eine kompakte, flexible Systemintegration, den höchstmöglichen Materialdurchsatz, Dauerbetrieb und die Fähigkeit suchen, Strukturen wie Löcher, Kurven, Linien und Muster mit einer Genauigkeit im Bereich von wenigen Mikrometern zu erzeugen, können sich für ihre Anforderungen auf die modulare 2-Achsen-Lösung LIGHTNING™ II verlassen.
Höchste Positionsgenauigkeit der Branche
Nutzt 24-Bit-Encoder-Technologie mit geringer Drift für die branchenweit höchste Positionsgenauigkeit und -stabilität.
Verfügt über technisch ausgefeilte Komponenten
Hochentwickelte Berylliumspiegel und ein ausgeklügeltes Motordesign ermöglichen schnelle Schrittantwortzeiten für hohe Abtastgeschwindigkeiten.
Flexible Optionen
Für spezifische Anwendungen steht eine Vielzahl von Abstimmungsvarianten zur Verfügung.
Mikrobearbeitung
Unsere modulare Scankopf-Lösung eignet sich ideal für Anwendungen in der Mikrobearbeitung und gewährleistet eine zuverlässige, gleichbleibende, hochpräzise und stabile Strahlpositionierung.
Bohren von Durchgangslöchern
Hohe Arbeitszyklen beim Durchgangslochbohren sind mit der LIGHTNING™ II-Scanplattform möglich, die auf hohe Genauigkeit, hohe Geschwindigkeit und geringe Abweichung ausgelegt ist. Der firmeneigene 24-Bit-Encoder gewährleistet unübertroffene Bohrpräzision, und jede Komponente – einschließlich unserer hochentwickelten Berylliumspiegel – ist mithilfe prädiktiver Positioniersteuerungen auf dynamische Leistung und Abtastgeschwindigkeit optimiert.

Technische Daten
| Blende | 14 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wellenlängenoptionen |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Faser: 1030 nm – 1090 nm Grün: 532 nm UV: 355 nm Breitbandbeschichtungen: 350 nm – 12 μm |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Faser: 1030 nm – 1090 nm Grün: 532 nm UV: 355 nm Breitbandbeschichtungen: 350 nm – 12 μm |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Faser: 1030 nm – 1090 nm Grün: 532 nm UV: 355 nm Breitbandbeschichtungen: 350 nm – 12 μm |
CO₂: 9,4 μm, 10,6 μm Faser: 1030 nm – 1090 nm Grün: 532 nm UV: 355 nm Breitbandbeschichtungen: 350 nm – 12 μm |
| Abtastwinkel | ± 22° | ± 22° | ± 17° | ± 20° |
| Sprungantwort | 0,36 ms | 0,37 ms | 0,36 ms | 0,55 ms |
| Typische Verarbeitungsgeschwindigkeit | 50 rad/s | 50 rad/s | 50 rad/s | 50 rad/s |
| Wiederholbarkeit1 | <1 µrad | <1 µrad | <1 µrad | <1 µrad |
1. RMS, pro Achse. 3
- Nach filtern Typ
- Flyer
- Datenblatt
- Bedienungsanleitung
- Software
- Produkthandbuch
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Schulung zum virtuellen Oszilloskop „TuneMaster II“ | Flyer | Englisch |
| LightningTM II, Datenblatt zum 2-Achsen-Scankopf | Datenblatt | Englisch |
| Anschlussanleitung für Lightning™ II zur Diagnose | Bedienungsanleitung | Englisch |
| TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 | Software | Englisch |
| CF-000967_CalWizard_V2.1.8 | Software | Englisch |
| CalWizard-Handbuch v3.2.23 | Produkthandbuch | Englisch |
| CalWizard-Handbuch v4.0.15 | Produkthandbuch | Englisch |
| CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 | Software | Englisch |