Precision Manufacturing

Laserquellen

Opus

opus – Festkörper-Dauerstrichlaser

Kompakter CW-Laser, der zuverlässige Leistung für die OEM-Integration bietet. Liefert eine stabile Leistung bei platzsparender Bauweise. Vereinfacht die Systemarchitektur, ohne dabei Leistungseinbußen in Kauf zu nehmen. Ideal für eingebettete Anwendungen, die Präzision und Konsistenz erfordern. 

Am besten geeignet für: OEM-Integration, kompakte Messtechnik
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Eingebettete Systeme, optische Baugruppen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Bis zu 10 Watt hochstabiles Infrarotlicht mit einem TEM00-Strahl für das optische Mehrkanal-Einfangen. opus 532 Bietet höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit für Präzisionsanwendungen. opus 660 Führende Leistungswerte bei der Wellenlänge von 660 nm in einer kompakten Plattform opus 1064 Effizientes Wärmemanagement, das den Kühlbedarf bei Leistungen von bis zu 10 W reduziert

Extrem geringes Rauschen und eng fokussierter Strahl

  • Außergewöhnliche Leistung bei extrem geringem Rauschen zur Vermeidung von falsch-positiven Ergebnissen
  • Hervorragende Strahlqualitäten ermöglichen eine enge Fokussierung, eine effiziente Faserkopplung und eine gleichmäßige Leistungsverteilung über die Probe

Aktive Rauschunterdrückung

  • Hohe Auflösung bei wiederholbarer Genauigkeit
  • Aktive Rauschunterdrückung für zuverlässige Messungen

Lange Betriebsdauer

  • Anpassbare Funktionen für eine lange Betriebsdauer
  • Fernwartungsfunktionen minimieren Ausfallzeiten durch planbare Wartung

Flexibler, kosteneffizienter Betrieb

  • Flexible, kompakte Plattform
  • Optimales Wärmemanagement zur Reduzierung kostspieliger Kühlungsanforderungen
  • Kompakte Bauweise; gewährleistet hohe Leistung bei der Probenahme

Technische Daten

Modell Opus 532 Opus 660 Opus 1064
Wellenlänge 532 nm 660 nm 1064 nm
Leistung bis zu 6000 mW bis zu 1500 mW 2 – 10 Watt
Strahldurchmesser 1 1,85 ± 0,2 mm 0,85 ± 0,1 mm 1,85 ± 0,2 mm
Räumlicher Modus TEM00 TEM00 TEM00
Elliptizität <1:1,15 <1:1,15 <1:1,15
Bandbreite 45 ± 10 GHz 30 GHz 80 GHz
Abweichung <0,5 mrad <1,5 mrad <1,0 mrad
M-Squared <1.1 <1,2 <1,15
Leistungsstabilität (RMS)² ≤ 0,2 % <1 % <0,1 %
Rauschen (RMS) ≤ 0,08 % <0,6 % <0,15 %
Rauschbandbreite 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz 10 Hz – 100 MHz
Stabilität der Strahlausrichtung <2 μrad/°C <10 μrad/°C <10 μrad/°C
Polarisationsverhältnis >100:1 >100:1 >100:1
Polarisationsrichtung3 Horizontal Horizontal Horizontal
Kohärenzlänge 0,7 cm ~1 cm ~4 mm
Abstrahlwinkel4 < 1 mrad <1 mrad <1 mrad
Betriebstemperatur 15 – 40 °C 10 – 40 °C 15 – 40 °C
*Novanta betreibt ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung, das dazu führen kann, dass technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Der Strahldurchmesser ist definiert als der Durchschnitt der bei einer bestimmten Leistung in 25 cm Entfernung von der Austrittsöffnung gemessenen 1/e²-Strahlgrößen (Haupt- und Nebendurchmesser).
2. Testdauer > 100 Stunden bei konstanter Temperatur.
3. Vertikale Polarisation ist auf Anfrage erhältlich.
4. Toleranz bezogen auf die Ausrichtung des Kopfes.
Herunterladen Download-Typ Sprache
Opus 532 mit MPC 6000 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
opus mit MPC 6000 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
Whitepaper zur Hochleistungs-Einmoden-Faserkopplung Flyer Englisch
opus-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.