Precision Manufacturing

Laserquellen

p-Serie

p-Serie, gepulste CO₂-Laser mit 100–400 Watt

Gepulste CO₂-Laser mit hoher Spitzenleistung, optimiert für die präzise Materialbearbeitung und kurze Zykluszeiten. Liefern hohe Pulsenergie für Schneid-, Bohr- und Markieranwendungen. Entwickelt für anspruchsvolle Produktionsumgebungen, die wiederholbare Ergebnisse erfordern. Ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Kontrolle für industrielle Leistung mit hohem Durchsatz. [novantaphotonics.com]

Am besten geeignet für: Bohren, Schneiden, Hochgeschwindigkeitsmarkierung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Scanköpfe, Strahlführungsoptik, Industrie 4.0

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

p100 – 100 Watt Durchschnittsleistung Der Synrad p100 liefert eine Spitzenimpulsleistung von bis zu 400 Watt sowie schnelle Impulsanstiegs- und -abfallzeiten, die die Wärmeeinflusszone (HAZ) begrenzen und so Schnitte und Perforationen mit minimalen Schmelzkanten und Verfärbungen ermöglichen. Da keinerlei Kontakt zum Zielmaterial besteht, ist der p100 die ideale Lösung für das präzise Schneiden und Bearbeiten empfindlicher Materialien. p150 – 150 Watt Durchschnittsleistung Der Synrad p150 wurde als Antwort auf die Anforderungen der Industrie nach höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten und sehr hochwertigen Ergebnissen bei schwer zu bearbeitenden Materialien entwickelt. Die Kombination aus schneller Impulsanstiegszeit, einer in dieser Klasse führenden Spitzenleistung von 600 Watt und hervorragender Strahlqualität eröffnet neue Möglichkeiten bei der Bearbeitung empfindlicher Materialien wie Dünnschichten, bei denen Schmelzkanten stark reduziert oder sogar ganz vermieden werden können. p250 – 250 Watt Durchschnittsleistung Der Synrad p250 verfügt über hervorragende Stabilität und eine Spitzenimpulsleistung von bis zu 800 Watt; zusammen begrenzen diese Eigenschaften die Wärmeeinflusszone (HAZ) und ermöglichen Schnitte und Perforationen mit minimaler Verfärbung und minimaler Schmelze. Da keinerlei Kontakt zum Zielmaterial besteht, ist der Synrad p250 die perfekte Lösung für empfindliche Hochgeschwindigkeits-Schneidanwendungen. Oberflächenverformungen, wie sie bei mechanischen Schneidsystemen häufig auftreten, werden vermieden. p400 – 400 Watt Durchschnittsleistung Mit einer Durchschnittsleistung von 400 Watt und einer Spitzenimpulsleistung von 1 kW liefert der p400 eine hohe Schnittqualität bei sehr hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten. Die einzigartigen, vom Anwender umschaltbaren Puls- und Dauerstrich-Betriebsmodi machen den Synrad p400 zur vielseitigsten verfügbaren Laserquelle. Die einfachere Wartung vor Ort dank eines modularen Elektronikpakets macht den Synrad p400 zur ersten Wahl für industrielle Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungssysteme.

Perfekt für wärmeempfindliche Materialien: Vom Anwender steuerbare Puls- und Dauerstrich-Betriebsmodi ermöglichen Anwendungsflexibilität. Die Spitzenpulsleistung liefert Energie effizienter und minimiert die Wärmeeinflusszone (HAZ), um wärmeempfindliche Materialien wie Dünnschichten, Glas und Keramik besser bearbeiten zu können.

Erstellung komplexer Strukturen: Die integrierte Strahlkonditionierung garantiert einen hochwertigen, kreisförmigen Ausgangsstrahl für präzises Schneiden, Bohren und die Erzeugung komplexer Details. Hervorragende Leistungs- und Divergenzstabilität sorgen für konsistente, qualitativ hochwertige Bearbeitungsergebnisse

Echtzeitüberwachung: Die Echtzeit-Leistungsüberwachung (p250 & p400) reduziert ungeplante Ausfallzeiten dank integrierter, fortschrittlicher Diagnosefunktionen, die für Industrie 4.0 ausgelegt sind

Technische Daten

Modell p100 – 100 Watt S. 150 – 150 Watt p250 – 250 Watt p400 – 400 Watt
DurchschnittlicheAusgangsleistung1 > 90 Watt (10,2 μm)
> 100 Watt (10,6 μm)
> 150 Watt > 250 Watt > 400 Watt
Spitzenimpulsleistung2 375 Watt (10,2 μm)
400 Watt (10,6 μm)
600 Watt (9,3; 10,6 μm)
550 Watt (10,2 μm)
750 Watt (10,2 μm)
800 Watt (10,6 μm)
1 kW
Wellenlänge 10,2 μm, 10,6 μm 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm 10,2 μm, 10,6 μm 10,6 μm
Strahlqualität (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Leistungsstabilität4 (Kaltstart) ± 7 % ± 5 % (9,3 μm)
± 6 % (10,6; 10,2 μm)
± 5 % ± 7 %
Strahldurchmesser5 7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm)
8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
8,5 mm ± 1,0 mm 8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm)
9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
6,5 mm ± 1,0 mm (Option 1)
9 mm ± 1,0 mm (Option 2)
Betriebsfrequenz 0 – 100 kHz 0 – 130 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Einschaltdauerbereich < 37,5 % < 37,5 % < 45 % ≤ 50 %
Kühlung Wasser Wasser Wasser Wasser
Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) 798 × 132 × 155 (31,4 × 5,2 × 6,1) 1252 × 315 × 198 (49,3 × 12,4 × 7,8) 1262 × 208 × 300 (49,7 × 8,2 × 11,8)
Gewicht kg (lbs.) 13,6 kg (30 lbs.) 18,1 kg (40 lbs.) 48,5 kg (107 lbs.) 59 kg (130 lbs.)
1 – Garantierte Leistungsstufe für 2 Jahre ab Versanddatum, unabhängig von den Betriebsstunden, innerhalb des empfohlenen Kühlmitteldurchflusses und Temperaturbereichs
2 – Spitzenimpulsleistung gemessen bei 1 kHz und 10 % Tastverhältnis
3 – Mit 3-fachem Strahlaufweiter
4 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin)/(Pmax + Pmin)
5 – Gemessener1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Herunterladen Download-Typ Sprache
Stromversorgung für CO₂-Laser Bedienungsanleitung Englisch
Datenblatt zur p-Serie Datenblatt Englisch
Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers Technischer Hinweis Englisch
p400-Handbuch Produkthandbuch Englisch
p250-Handbuch Produkthandbuch Englisch
Bedienungsanleitung für p100 und p150 Produkthandbuch Englisch
Technisches Zeichnen, S. 100 Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen, S. 400 Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen, S. 150 Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen, S. 250 Zeichnung Englisch
Großformatiges CO₂-Laserschneiden Flyer Englisch
Die Ablation mit zwei Wellenlängen automatisiert das Entfernen von Haarnadeln Flyer Englisch
Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern Flyer Englisch
CO₂-Laser-Strukturierung und -Polieren von Kunststoff für eine hochwertige, metallähnliche Oberfläche Flyer Englisch
Warum werden Laser in der Fertigung eingesetzt? Flyer Englisch
CO₂-Laser für die Verpackungsindustrie: Was und warum? Flyer Englisch
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser Flyer Englisch
Bearbeitung von Polycarbonat mit einem CO₂-Laser Flyer Englisch
So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser Flyer Englisch
Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser Flyer Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.