Laserquellen
p-Serie
p-Serie, gepulste CO₂-Laser mit 100–400 Watt
Gepulste CO₂-Laser mit hoher Spitzenleistung, optimiert für die präzise Materialbearbeitung und kurze Zykluszeiten. Liefern hohe Pulsenergie für Schneid-, Bohr- und Markieranwendungen. Entwickelt für anspruchsvolle Produktionsumgebungen, die wiederholbare Ergebnisse erfordern. Ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Kontrolle für industrielle Leistung mit hohem Durchsatz. [novantaphotonics.com]
Am besten geeignet für: Bohren, Schneiden, Hochgeschwindigkeitsmarkierung
Hauptvorteil: Geschwindigkeit
Kompatibilität: Scanköpfe, Strahlführungsoptik, Industrie 4.0
Übersicht
p100 – 100 Watt Durchschnittsleistung Der Synrad p100 liefert eine Spitzenimpulsleistung von bis zu 400 Watt sowie schnelle Impulsanstiegs- und -abfallzeiten, die die Wärmeeinflusszone (HAZ) begrenzen und so Schnitte und Perforationen mit minimalen Schmelzkanten und Verfärbungen ermöglichen. Da keinerlei Kontakt zum Zielmaterial besteht, ist der p100 die ideale Lösung für das präzise Schneiden und Bearbeiten empfindlicher Materialien. p150 – 150 Watt Durchschnittsleistung Der Synrad p150 wurde als Antwort auf die Anforderungen der Industrie nach höheren Bearbeitungsgeschwindigkeiten und sehr hochwertigen Ergebnissen bei schwer zu bearbeitenden Materialien entwickelt. Die Kombination aus schneller Impulsanstiegszeit, einer in dieser Klasse führenden Spitzenleistung von 600 Watt und hervorragender Strahlqualität eröffnet neue Möglichkeiten bei der Bearbeitung empfindlicher Materialien wie Dünnschichten, bei denen Schmelzkanten stark reduziert oder sogar ganz vermieden werden können. p250 – 250 Watt Durchschnittsleistung Der Synrad p250 verfügt über hervorragende Stabilität und eine Spitzenimpulsleistung von bis zu 800 Watt; zusammen begrenzen diese Eigenschaften die Wärmeeinflusszone (HAZ) und ermöglichen Schnitte und Perforationen mit minimaler Verfärbung und minimaler Schmelze. Da keinerlei Kontakt zum Zielmaterial besteht, ist der Synrad p250 die perfekte Lösung für empfindliche Hochgeschwindigkeits-Schneidanwendungen. Oberflächenverformungen, wie sie bei mechanischen Schneidsystemen häufig auftreten, werden vermieden. p400 – 400 Watt Durchschnittsleistung Mit einer Durchschnittsleistung von 400 Watt und einer Spitzenimpulsleistung von 1 kW liefert der p400 eine hohe Schnittqualität bei sehr hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten. Die einzigartigen, vom Anwender umschaltbaren Puls- und Dauerstrich-Betriebsmodi machen den Synrad p400 zur vielseitigsten verfügbaren Laserquelle. Die einfachere Wartung vor Ort dank eines modularen Elektronikpakets macht den Synrad p400 zur ersten Wahl für industrielle Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungssysteme.
Perfekt für wärmeempfindliche Materialien: Vom Anwender steuerbare Puls- und Dauerstrich-Betriebsmodi ermöglichen Anwendungsflexibilität. Die Spitzenpulsleistung liefert Energie effizienter und minimiert die Wärmeeinflusszone (HAZ), um wärmeempfindliche Materialien wie Dünnschichten, Glas und Keramik besser bearbeiten zu können.
Erstellung komplexer Strukturen: Die integrierte Strahlkonditionierung garantiert einen hochwertigen, kreisförmigen Ausgangsstrahl für präzises Schneiden, Bohren und die Erzeugung komplexer Details. Hervorragende Leistungs- und Divergenzstabilität sorgen für konsistente, qualitativ hochwertige Bearbeitungsergebnisse
Echtzeitüberwachung: Die Echtzeit-Leistungsüberwachung (p250 & p400) reduziert ungeplante Ausfallzeiten dank integrierter, fortschrittlicher Diagnosefunktionen, die für Industrie 4.0 ausgelegt sind

Technische Daten
| Modell | p100 – 100 Watt | S. 150 – 150 Watt | p250 – 250 Watt | p400 – 400 Watt |
|---|---|---|---|---|
| DurchschnittlicheAusgangsleistung1 |
> 90 Watt (10,2 μm) > 100 Watt (10,6 μm) |
> 150 Watt | > 250 Watt | > 400 Watt |
| Spitzenimpulsleistung2 |
375 Watt (10,2 μm) 400 Watt (10,6 μm) |
600 Watt (9,3; 10,6 μm) 550 Watt (10,2 μm) |
750 Watt (10,2 μm) 800 Watt (10,6 μm) |
1 kW |
| Wellenlänge | 10,2 μm, 10,6 μm | 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm | 10,2 μm, 10,6 μm | 10,6 μm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Leistungsstabilität4 (Kaltstart) | ± 7 % |
± 5 % (9,3 μm) ± 6 % (10,6; 10,2 μm) |
± 5 % | ± 7 % |
| Strahldurchmesser5 |
7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm) 8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
8,5 mm ± 1,0 mm |
8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm) 9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm) |
6,5 mm ± 1,0 mm (Option 1) 9 mm ± 1,0 mm (Option 2) |
| Betriebsfrequenz | 0 – 100 kHz | 0 – 130 kHz | 0 – 100 kHz | 0 – 100 kHz |
| Einschaltdauerbereich | < 37,5 % | < 37,5 % | < 45 % | ≤ 50 % |
| Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
| Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) | 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) | 798 × 132 × 155 (31,4 × 5,2 × 6,1) | 1252 × 315 × 198 (49,3 × 12,4 × 7,8) | 1262 × 208 × 300 (49,7 × 8,2 × 11,8) |
| Gewicht kg (lbs.) | 13,6 kg (30 lbs.) | 18,1 kg (40 lbs.) | 48,5 kg (107 lbs.) | 59 kg (130 lbs.) |
2 – Spitzenimpulsleistung gemessen bei 1 kHz und 10 % Tastverhältnis
3 – Mit 3-fachem Strahlaufweiter
4 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin)/(Pmax + Pmin)
5 – Gemessener1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis – Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt
- Technischer Hinweis
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Flyer
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Datenblatt zur p-Serie | Datenblatt | Englisch |
| Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers | Technischer Hinweis | Englisch |
| p400-Handbuch | Produkthandbuch | Englisch |
| p250-Handbuch | Produkthandbuch | Englisch |
| Bedienungsanleitung für p100 und p150 | Produkthandbuch | Englisch |
| Technisches Zeichnen, S. 100 | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen, S. 400 | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen, S. 150 | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen, S. 250 | Zeichnung | Englisch |
| Großformatiges CO₂-Laserschneiden | Flyer | Englisch |
| Die Ablation mit zwei Wellenlängen automatisiert das Entfernen von Haarnadeln | Flyer | Englisch |
| Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern | Flyer | Englisch |
| CO₂-Laser-Strukturierung und -Polieren von Kunststoff für eine hochwertige, metallähnliche Oberfläche | Flyer | Englisch |
| Warum werden Laser in der Fertigung eingesetzt? | Flyer | Englisch |
| CO₂-Laser für die Verpackungsindustrie: Was und warum? | Flyer | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Bearbeitung von Polycarbonat mit einem CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser | Flyer | Englisch |