Laserstrahlsteuerung
Servoantriebe
Servoantriebe
Hochleistungs-Servoantriebe sorgen für eine präzise Steuerung der Galvanometerbewegung und der Strahlpositionierung. Sie sind auf Reaktionsgeschwindigkeit und Stabilität optimiert und ermöglichen ein genaues, schnelles Scannen. Sie gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter dynamischen Bedingungen. Entscheidend für die Maximierung der Systemleistung und Wiederholgenauigkeit.
Am besten geeignet für: Bewegungssteuerung, Strahlsteuerungssysteme, Hochgeschwindigkeitsabtastung
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Galvanometer, XY-Sets, Steuerungssysteme
Übersicht
Unsere Servotreiber, die von unserer Marke Cambridge Technology entwickelt wurden, umfassen Produkte mit digitaler und analoger Technologie, um je nach Anwendungsanforderungen eine flexible Systemintegration und Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Unsere digitale Servokarte der DC-Serie verfügt über Selbstkalibrierung, Zustandsraumregelung und optimierte Befehlseingabe für Anwendungen, die höchste Geschwindigkeiten erfordern. Unsere CRS-Treiberkarte arbeitet nahtlos mit unseren Resonanzscannern zusammen, um Ihre Anforderungen an das optische Scannen in Hochfrequenzanwendungen zu erfüllen. Für maximale Leistung arbeiten unsere CRS (Resonanzscanner) nahtlos mit der CRS-Treiberkarte zusammen und ermöglichen so eine gleichmäßige und präzise Steuerung. Ideal für Hochfrequenzanwendungen wie: Fluoreszenzmikroskopie, Halbleiterbildgebung, Konfokalmikroskopie, Prozessüberprüfung, ophthalmologische Bildgebung, Maskeninspektion, industrielle Bildverarbeitung, Bahninspektion
Digitale Technologie
- Digitale Modelle bieten eine Selbstoptimierung und eine Kalibrierung bei der Inbetriebnahme, wodurch die Herstellungskosten des Systems gesenkt werden
- Digitale Modelle ermöglichen einen vereinfachten Vor-Ort-Service, was zu höheren Einsparungen und einer längeren Systemverfügbarkeit führt
- Vollständig optimierte Leistung mit den Abtastprodukten von Cambridge Technology

Technische Daten
| Modell | DC3000 Plus |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | Dual |
| Befehlseingabe |
XY2-100 Serielle digitale Hochgeschwindigkeitsübertragung |
| Maximale Strombegrenzung 1 | 20 Ampere Spitzenwert, 5 Ampere Effektivwert |