Laserquellen
Sichtbarer Diodenzeiger
Sichtbarer Diodenzeiger
Sendet einen sichtbaren roten Laserstrahl aus, der – wenn er mit einem CO₂-Laserstrahl ausgerichtet ist – als präzises und praktisches Ausrichtungsinstrument dient.
Übersicht
Lässt sich problemlos an der Frontplatte jedes CO₂-Lasers mit einer Leistung von ≤ 100 W und darunter befestigen und dient als präzises und praktisches Ausrichtungswerkzeug. Dadurch entfällt der Einsatz umständlicher IR-Beobachtungsgeräte wie Wärmebildplatten und UV-Lampen. Darüber hinaus bietet es einen wichtigen Sicherheitsvorteil, da der Laseranwender die Position des Strahls deutlich überwachen kann.
ZnSe-Strahlkombinator & Diodenlaser
Der Winkel des Strahlteilers ist einstellbar, um eine Fernfeld-Koinzidenz zwischen dem CO₂-Laser- und dem Diodenstrahl herzustellen, und kann zudem verschoben werden, um eine Nahfeld-Koinzidenz zwischen den Strahlen zu erzielen. Der Strahlzeiger wird mit den Einstellungen für Nah- und Fernfeld ausgeliefert, die ungefähr auf ihre Nennpositionen eingestellt sind. Kann werkseitig installiert und vorab ausgerichtet werden, sodass er betriebsbereit ist.
Zur Montage an jedem Novanta-CO₂-Laser mit 100 Watt und weniger
Einfache Installation in 4 Schritten und schnelle Ausrichtung in 5 Schritten. Wird direkt an der Frontplatte des Lasers montiert. Nahfeldabstand ca. 30 cm, Fernfeldabstand ca. 3 – 10 Meter.