Precision Manufacturing

Laserquellen

taccor

taccor – Ultraschnelle Femtosekundenlaser

Die taccor-Produktfamilie umfasst eine Reihe von Femtosekundenlasern mit einer Wiederholungsrate von 1 GHz oder 10 GHz. Es handelt sich dabei um schlüsselfertige Produkte, bei denen der Pumplaser und der Oszillator in einem kompakten Monoblock-Design vereint sind, wodurch der Wartungsaufwand erheblich reduziert wird.

Am besten geeignet für: Frequenzkämme, Dual-Kamm-Spektroskopie, ASOPS, Quantenlichtgenerierung, nichtlineare Mikroskopie
Hauptvorteil: GHz-Wiederholfrequenz
Kompatibilität: Elektronik zur Stabilisierung der Wiederholfrequenz

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

1- und 10-GHz-Femtosekundenlaser mit kompaktem Monoblock-Design, das den Wartungsaufwand erheblich reduziert.

taccor Power: Entwickelt und abgestimmt, um die höchste Leistung für die jeweilige Konfiguration zu bieten – bis zu 1,8 W.

taccor Tune: Eine abstimmbare Wellenlänge für Anwendungen, bei denen unterschiedliche Wellenlängen erforderlich sind. Die Ausgangswellenlänge lässt sich über eine einfache Touchscreen-Steuerung (oder per Software) ändern.

taccor X10: Ein schlüsselfertiger Femtosekundenlaser mit einer Wiederholungsrate von 10 GHz, der eine durchschnittliche Leistung von mehr als 1 W bei Impulsen von nur 50 fs liefert.

Entwickelt für robuste, langfristige Leistung

  • Fernzugriffsmöglichkeit – Internetverbindung für Steuerung, Diagnose und Optimierung.
  • Hermetisch versiegelt – Der vollständig versiegelte Resonator gewährleistet eine lange, kontaminationsfreie Lebensdauer.
  • 2 Jahre/5.000 Stunden Garantie – Umfassende, branchenführende Garantie.

Selbststart und Selbsterhaltung

  • Selbststart und Selbsterhaltung – Der Laser startet elektronisch und überwacht ständig sein Locking-Profil, um eine kontinuierliche Modenkopplungsleistung zu gewährleisten.
  • Verriegelung der Wiederholungsrate – Optionales Upgrade zur Verriegelung der Wiederholungsrate auf externe Elektronik.
  • Höchste Leistung – Der Laser wird bereits bei der Fertigung so optimiert, dass die höchste Leistung bereitgestellt wird.
  • CEP-Upgrade – Der Taccor kann für die CEP-Verriegelung vorbereitet werden.

Minimale Benutzerinteraktion

  • „Fit-and-Forget“-Benutzererfahrung, es ist nur ein minimaler Benutzereingriff erforderlich.
  • Keine Installation erforderlich, muss lediglich an eine Stromquelle angeschlossen werden.

Technische Daten

Modell taccor Power taccor Tune taccor X10
Durchschnittliche Ausgangsleistung Leistung 6 > 1000 mW
Leistung 10 > 1800 mW
Stufe 10 > 1800mW1 >1000 mW
Mittenwellenlänge2 Nennwert 800 nm (+/-20 nm) 740 nm bis 910 nm (abstimmbar)3 Nennwellenlänge 830 nm (+/-30 nm)
Impulsdauer 4 <30 fs <80 fs <50 fs
Spektrale FWHM > 23 nm ~15 nm > 15 nm
Wiederholungsrate7 1 GHz 1 GHz 10 GHz
Impulsenergie 0,8 nJ bis 1,8 nJ 1,3 nJ – 1,8 nJ
taccor tune 10
>100 pJ
Strahlgröße6 0,8 mm ±0,3 mm 0,8 mm ±0,3 mm 0,7 mm ± 0,3 mm
Leistungsstabilität8 <1 % <1 % <1 %
Rauschen (RMS)5 <0,05 % <0,05 % <0,05 %
Polarisationsverhältnis > 100:1 > 100:1 > 100:1
Polarisationsrichtung Horizontal Horizontal Horizontal
Betriebstemperatur 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C 21 °C ± 5 °C
*Novanta betreibt ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung, wodurch sich die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern können.

1. Der angegebene Wert gilt für ~800 nm und variiert über den Abstimmbereich.
2. Gemessen als spektraler Schwerpunkt.
3. Wählen Sie bei der Bestellung zwischen dem blauen (740–880 nm) und dem roten (780–910 nm) Abstimmbereich.
4. Erreicht durch optionale zusätzliche Dispersionskompensation im Resonator.
5. Rauschbandbreite 1 Hz bis 1 MHz.
6. FWHM-Strahldurchmesser am Laseraustritt.
7. Wiederholfrequenzgenauigkeit ±100 kHz (±25 MHz für Taccor x10). Andere Wiederholfrequenzen auf Anfrage erhältlich.
8. Gemessen über einen Zeitraum von 8 Stunden nach Kaltstart innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
Herunterladen Download-Typ Sprache
taccor-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.