Laserquellen
ti-Serie
ti-Serie – 60–100-Watt-CO₂-Laser
Vielseitige CO₂-Laser, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Präzision für vielfältige Anwendungen bieten. Liefern konsistente Ergebnisse bei Markierungs-, Schneid- und Gravuraufgaben. Entwickelt für Flexibilität in OEM-Systemen. Ermöglichen eine effiziente Bearbeitung in Produktionsumgebungen mit gemischter Nutzung.
Am besten geeignet für: Gemischte Verarbeitungsprozesse, OEM-Systeme
Hauptvorteil: Integration
Kompatibilität: Scanköpfe, Strahlführungsoptik
Übersicht
Große Auswahl an Durchschnittsleistungen und Wellenlängen: Die kompakten CO₂-Laser der Serien ti60/ti80/ti100 mit einer Durchschnittsleistung von mehr als 60, 80 bzw. 100 Watt für Anwendungen im Bereich Hochgeschwindigkeitsmarkierung, Schneiden und 3D-Druck sind mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich, um ein breites Spektrum an Materialien bearbeiten zu können. Für OEMs und Systemintegratoren, die eine wirtschaftliche und effiziente 100-Watt-CO₂-Laserquelle suchen, ist ein einzigartiges, lüftergekühltes 100-Watt-Modell erhältlich. Hochstabile CO₂-Laser der ti-Serie: Kompakte CO₂-Laser mit einer Durchschnittsleistung von über 60, 80 und 100 Watt und einer Leistungsstabilität von ±2 % (nach 3-minütiger Aufwärmphase) für hochpräzises Schneiden, Markieren sowie für 3D-Druckanwendungen ti100 gepulster CO₂-Laser Kompakter, gepulster CO₂-Laser mit mehr als 300 Watt Spitzenleistung für präzise Schneid-, Bohr-, Perforier- und Markieranwendungen an wärmeempfindlichen Materialien.
Patentierte Taper-Technologie: Kein Leistungsverlust bei Modellen mit den Wellenlängen 9,3 μm, 10,2 μm und 10,6 μm. Die patentierte Taper-Technologie ermöglicht einen hybriden Resonator aus instabilem und Wellenleiter-Resonator, um die optische Effizienz und die Ausgangsleistung bei allen CO₂-Wellenlängen zu maximieren.
Einfacher Upgrade-Pfad für die Verarbeitung: Maximale Flexibilität bei der Maschinen- und Systemauslegung mit einheitlicher Strahlaustrittshöhe bei allen Lasern der Synrad ti- und vi-Serie. Die gleiche kompakte Stellfläche bei allen Modellen der ti-Serie mit mehreren Kühloptionen ermöglicht effektive und wirtschaftliche Entscheidungen bei der Konstruktion neuer Maschinen oder der Integration in Inline-Systeme.
Breite Auswahl für anspruchsvolle Anwendungen: Hochstabile Modelle mit 60, 80 und 100 Watt für Anwendungen, die sowohl Präzision als auch höhere Durchsatzgeschwindigkeiten erfordern

Technische Daten
| Modell | ti60 | ti80 | ti100 | ti Hohe Stabilität | ti100P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung1 | > 60 Watt | > 80 Watt | > 100 Watt |
> 60 Watt > 80 Watt > 100 Watt |
> 100 Watt (Durchschnitt) > 300 Watt (Impuls)² |
| Wellenlänge |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
10,6 µm |
9,3 μm 10,2 μm 10,6 μm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 | < 1,2 |
| Leistungsstabilität4 (Kaltstart) | ± 7 % | ± 7 % | ± 7 % |
± 4 % (± 2 % garantiert nach 3 Minuten) |
± 7 % |
| Strahldurchmesser5 | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 2,0 mm ± 0,3 mm | 6,5 mm ± 2,0mm³ |
| Betriebsfrequenz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 160 kHz | 0 – 100 kHz |
| Einschaltdauerbereich | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | < 50 % |
| Kühlung | Luft, Ventilator, Wasser | Luft, Ventilator, Wasser | Ventilator, Wasser | Wasser | Wasser |
| Abmessungen (Luftmodell) (L x B x H) mm (Zoll) | 571 × 158 × 148 (22,5 × 6,2 × 5,8) | 571 × 158 × 148 (22,5 × 6,2 × 5,8) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Abmessungen (Lüftermodell) (L x B x H) mm (Zoll) | 571 × 196 × 150 (22,5 × 7,7 × 5,9) | 571 × 196 × 150 (22,5 × 7,7 × 5,9) | 571 × 196 × 150 (22,5 × 7,7 × 5,9) | k. A. | k. A. |
| Abmessungen (Wassermodell) (L x B x H) mm (Zoll) | 584 × 143 × 150 (23 × 5,6 × 5,9) | 584 × 143 × 150 (23 × 5,6 × 5,9) | 584 × 143 × 150 (23 × 5,6 × 5,9) | 544 × 104 × 150 (21,4 × 4,1 × 5,9) | 633 × 142 × 150 (24,9 × 5,6 × 5,9) |
| Gewicht (Luftmodell) kg (lbs.) | 11,6 kg (25,5 lbs.) | 11,6 kg (25,5 lbs.) | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gewicht (Lüftermodell) kg (lbs.) | 13,1 kg (28,9 lbs.) | 13,1 kg (28,9 lbs.) | 14,6 kg (32,1 lbs.) | k. A. | k. A. |
| Gewicht (Wasser-Modell) kg (lbs.) | 11,9 kg (26,2 lbs.) | 11,9 kg (26,2 lbs.) | 11,9 kg (26,2 lbs.) | 19 kg (42 lbs.) | 12,1 kg (26,7 lbs.) |
2 – Spitzenimpulsleistung gemessen bei 1 kHz und 10 % Einschaltdauer
3 – Mit 3X-Strahlaufweiter
4 – Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmaxmin) / (Pmaxmax + Pmaxmin)
5 – Gemessen nach 3 Minuten
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Technischer Hinweis
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Flyer
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Vermeidung von Kondensation beim Betrieb eines wassergekühlten SYNRAD-Lasers | Technischer Hinweis | Englisch |
| Handbuch zur ti-Serie | Produkthandbuch | Englisch |
| Technische Zeichnung ti60 ti80 Lüfter | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung der ti-Serie – Wasser – Hohe Stabilität | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen – ti-Reihe „Wasser“ | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung ti60 ti80 Air | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung: Ventilator ti100 | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung ti100P | Zeichnung | Englisch |
| Temperaturüberwachung bei CO₂-Lasern | Flyer | Englisch |
| CO₂-Laser für Markierung und Codierung | Flyer | Englisch |
| Warum werden Laser in der Fertigung eingesetzt? | Flyer | Englisch |
| Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Überwachung der Temperatur von CO₂-Laserröhren | Flyer | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Bearbeitung von Polycarbonat mit einem CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Bearbeitung von Polypropylen mit einem CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Datenblatt zur ti-Serie | Datenblatt | Englisch |