Precision Manufacturing

Laserquellen

Torus

torus – Festkörper-Dauerstrichlaser

Hochleistungs-CW-Laser, entwickelt für anspruchsvolle wissenschaftliche und industrielle Umgebungen. Zeichnet sich durch eine robuste Bauweise und eine stabile Leistung aus. Behält seine Genauigkeit auch bei längerem Betrieb bei. Ideal für Anwendungen, die Langlebigkeit und Präzision erfordern. 

Am besten geeignet für: Präzisionsanwendungen in der Industrie, wissenschaftliche Forschung
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Hochentwickelte optische Systeme

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Laser mit einem einzigen Längsmodus, schmaler Linienbreite und ohne Seitenbänder für hochauflösende Bildgebungsanwendungen – Torus 532 Hochleistungsfähiger Einfrequenzlaser ohne Modensprung – Torus 660 Aktive Modenkopplungstechnologie zur Gewährleistung außergewöhnlich stabiler Laserstrahleigenschaften

Reproduzierbare, genaue Ergebnisse

  • Sauberes Spektrum ohne Seitenbänder für reproduzierbare, genaue Ergebnisse
  • Liefert Bilder mit höherer Auflösung dank der schmalen Bandbreite und des virtuellen Resonatorrings

Minimale Spektraldrift

  • Hohe spektrale Reinheit minimiert die Spektraldrift und sorgt für präzisere Ergebnisse

Technische Daten

Modell Torus 532 Torus 660
Wellenlänge 532 nm 660 nm
Leistung 250 – 750 mW 150–200 mW
Bandbreite 1 MHz 1 MHz
Abweichung < 0,45 mrad < 0,55 mrad
Leistungsstabilität (RMS)² <1,0 % <1,0 %
Rauschen (RMS) <0,25 % <0,50 %
Rauschbandbreite 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Stabilität der Strahlausrichtung3 <2 μrad/°C <2 μrad/°C
Herunterladen Download-Typ Sprache
torus mit mpc 3000 – Produkthandbuch Produkthandbuch Englisch
torus – Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.