Precision Manufacturing

Laserquellen

venteon

venteon – Ultraschnelle Femtosekundenlaser

Die Venteon-Reihe ultraschneller Laser liefert die kürzesten auf dem Markt erhältlichen Impulse (<5 fs) und ist für einen robusten, schlüsselfertigen Betrieb ausgelegt. Wenige-Zyklen-Impulse mit direkter CEP-Stabilisierung und optionalem synchronem Ausgang bei 1030 oder 1064 nm für OPCPA-Anwendungen.

Am besten geeignet für: Anwendungen mit wenigen Zyklen, OPCPA-Frontend, Verstärker-Seeding
Hauptvorteil: Kürzeste Impulse, größte Bandbreite
Kompatibilität: Venteon-Optiken, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM sowie Elektronik zur Stabilisierung der Wiederholungsrate

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht und Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Kürzste Impulse und größte spektrale Bandbreite für Anwendungen in der physikalischen, biologischen und chemischen Forschung.

venteon Power: Optimiert für höchste Leistung

venteon CEP: Wird mit einem CEP-gelockten f-zu-2f-Interferometer geliefert

venteon Ultra: Der Ultrabreitbandlaser

venteon Dual: Ideales Frontend für einen OPCPA-Laser mit wenigen Zyklen

venteon Optics: Spezielle Spiegel- und Optikhalterungen, entwickelt für ultrakurze Impulse

Internetverbindung, CEP-stabilisiert

  • Fernzugriffsmöglichkeit – Internetanbindung für Steuerung, Diagnose und Optimierung.
  • 2 Jahre/unbegrenzte Betriebsstunden Garantie – Umfassende, branchenführende Garantie.
  • Selbststart und -erhaltung – Der Laser startet elektronisch und überwacht kontinuierlich sein Verriegelungsprofil, um eine kontinuierliche modengekoppelte Leistung sicherzustellen
  • CEP-Upgrade – Dieser Laser kann entweder CEP-stabilisiert oder als Vorbereitung für zukünftige Upgrades ausgelegt werden.

Kurze Impulse, große Bandbreite

  • Niedrige tatsächliche und FTL-Pulsdauer.
  • Kürzste Impulse – Dieser Laser wird bereits bei der Fertigung so optimiert, dass er die kürzesten Impulse und die breiteste spektrale Bandbreite gewährleistet.

Technische Daten

Modell venteon Power venteon Ultra venteon CEP5 venteon Dual
Durchschnittliche Ausgangsleistung >560 mW >240 mW >220 mW >200 mW
Mittenwellenlänge1 780 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm 830 nm ± 30 nm
Impulsenergie (@80 MHz) >7 nJ >3 nJ >2,75 nJ >2,75 nJ
Impulsdauer (gemessen)2 <8 fs <5,5 fs <6 fs <6 fs
Impulsdauer (FTL) <7,5 fs <5 fs <5,5 fs <5,5 fs
RMS-Rauschen3 <0,05 % <0,05 % <0,05 % <0,05 %
Wiederholungsrate 80 MHz 80 MHz 80 MHz 80 MHz
SNR für fceo-Beat (bei 100 kHz RBW) k. A. k. A. >30 dB (>27 dB mit CEP-Zero-Option) k. A.
CEP-Phasenrauschen6 k. A. k. A. <100 mrad (<150 mrad bei der Option „CEP Zero“) k. A.
1030 nm Ausgangs-Durchschnittsleistung7 k. A. k. A. k. A. >0,5 mW
1030 nm Ausgangsimpulsenergie7 k. A. k. A. k. A. >6,25 pJ
1030 nm Ausgangsimpulsdauer (FTL) k. A. k. A. k. A. <250 fs
1030 nm Ausgangs-RMS-Rauschen8 k. A. k. A. k. A. <0,5 %
*Novanta betreibt ein Programm zur kontinuierlichen Verbesserung, wodurch sich die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung ändern können.

1. Gemessen als spektraler Schwerpunkt.
2. Erreicht durch optionale zusätzliche Dispersionskompensation im Resonator.
3. Rauschbandbreite 1 Hz bis 1 MHz.
6. Rauschbandbreite 3 Hz bis 1 MHz, abgeleitet aus der HF-Seitenbandanalyse.
7. Gemessen nach Kopplung an eine Singlemode-Faser.
8. Rauschbandbreite 1 Hz bis 1 MHz
Herunterladen Download-Typ Sprache
venteon Optics – Datenblatt Datenblatt Englisch
venteon-Datenblatt Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.