Laser-Scan-Köpfe
VERSIA
VERSIA 2-Achsen-Scankopf
Serienreife Strahlabtastung, konzipiert für schnelle Integration und wiederholbare Leistung. Schafft ein Gleichgewicht zwischen Präzision und Stabilität und übertrifft damit softwareintensive Alternativen in realen Fertigungsumgebungen. Entwickelt für OEM-Skalierbarkeit, reduziert sie den Einrichtungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig eine konsistente Leistung über alle Systeme hinweg. Zuverlässige Leistung minimiert Schwankungen und verbessert so die Ausbeute und die Prozesssicherheit.
Am besten geeignet für: Lasermarkierung, Codierung, präzise 2D-Bearbeitung
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Ultrashnelle Laser, CO₂-Laser, Novanta-Steuerungssysteme
Übersicht
Entwickelt mit Blick auf Leistung und eine einfachere Systemintegration. Geringe Drift gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit für konsistente Verarbeitungsergebnisse. Die kompakte, leichte Bauweise mit intuitiven, dem Industriestandard entsprechenden Ein- und Ausgängen erleichtert die Maschinen- und Systemintegration. Zuverlässiger 24/7-Betrieb. Die robuste mechanische Konstruktion mit umfassend getesteter digitaler und analoger Elektronik sowie das Gehäuse der Schutzart IP54 maximieren die Betriebszeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Schnellerer Scan-Kopf für Markierungs- und Codierungsanwendungen. Die Hochgeschwindigkeitsabstimmung mit optimiertem Spiegeldesign reduziert die Verzögerungszeit und erhöht die Zeichenkapazität (CPS), was zu höheren Durchsatzgeschwindigkeiten bei Markierungs- und Codierungsanwendungen führt.
Einfache Unterstützung zahlreicher Anwendungen
Ein vielseitiger 2-Achsen-Scankopf verfügt über ein neues digitales Servodesign, das mehrere, individuell für eine bestimmte Anwendung optimierte Scan-Parameter (Tune-Einstellungen) speichert.
Benutzerüberwachung zur Leistungsüberwachung
Dank der integrierten bidirektionalen Kommunikationsprotokolle lassen sich Positionsrückmeldungen und andere Leistungsparameter überwachen.
Ideale Aufrüstung für analoge Systeme
Versia bietet höhere Präzision und verbesserte Zuverlässigkeit bei konsistenten Verarbeitungsergebnissen, ohne dass die höheren Kosten eines vollständig digitalen Systems anfallen.

Technische Daten
| Blende | 10 mm | 14 mm |
|---|---|---|
| Wellenlängenoptionen 1/Leistungsstufen |
Faser: 1020 – 1090 nm / 200 W Grün: 513–534 nm / bitte beim Hersteller erfragen Blau: 425–465 / bitte beim Hersteller erfragen UV: 355 nm / bitte beim Hersteller erfragen |
CO₂: 9,2 – 10,6 µm / 400 W Faser: 1020 – 1090 nm / 500 W Grün: 513 – 534 nm / bitte beim Hersteller erfragen UV: 341–357 nm / bitte beim Hersteller erfragen |
| Abtastwinkel | ± 21° | ± 21° |
| Wiederholbarkeit | < 2 µrad | < 2 µrad |
| Langfristige Offset-Abweichung 2 | < 100 µrad | < 25 µrad |
| Langfristige Skalenverschiebung2 | < 140 ppm | < 40 ppm |
| Temperatur-Offset-Drift | < 20 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| Abweichung der Temperaturskala | < 25 ppm/°C | < 10 ppm/°C |
| Befehlsauflösung |
16 Bit für XY2-100 20 Bit für NVL-100 |
16 Bit für XY2-100 20 Bit für NVL-100 |
| Kommunikationsschnittstelle |
XY2-100 NVL-100 |
XY2-100 NVL-100 |
| Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) | 114 × 97 × 86 (4,5 × 3,8 × 3,4) | 132,20 × 99 × 99 (5,2 × 3,9 × 3,9) |
| Gewicht kg (lbs.) | 1,26 (2,8) | 2,12 (4,67) |
2 – Bei einer Betriebsdauer von 8 Stunden nach 30-minütiger Aufwärmphase, pro Achse
- Nach filtern Typ
- Datenblatt
- Produkthandbuch
- Schnellstartanleitung
- Flyer
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Versia 10 mm – Datenblatt | Datenblatt | Englisch |
| Versia 14 mm – Datenblatt | Datenblatt | Englisch |
| Technisches Handbuch zum 2-Achsen-Scankopf von Versia | Produkthandbuch | Englisch |
| Versia – Schnellstartanleitung | Schnellstartanleitung | Englisch |
| Analoge vs. digitale Galvanometer-Technologie | Flyer | Englisch |