Precision Manufacturing

Laserquellen

vi-Serie

vi Serie 30-Watt-CO₂-Laser

Zuverlässige, kompakte CO₂-Laser, die speziell für Markierungs- und Leichtbearbeitungsanwendungen entwickelt wurden. Sie liefern eine stabile Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Ausgelegt für eine lange Lebensdauer. Gewährleisten eine gleichbleibende Leistung in Produktionsumgebungen. 

Am besten geeignet für: Markieren, Codieren, Leichgravur
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Verpackungssysteme, Markierungsplattformen

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht und Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Synrad vi30+ – Branchenführender CO₂-Laser mit einer Durchschnittsleistung von mehr als 30 Watt für Markierungs-, Gravur- und Abtragungsanwendungen. Die überarbeitete Elektronik reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht eine schnellere Fehlerbehebung. Der Synrad vi30+ ist kompakt und der leichteste auf dem Markt erhältliche 30-Watt-CO₂-Laser. Ein CO₂-Laser der nächsten Generation, der für die nahtlose Integration in industrielle Hochgeschwindigkeitsanlagen entwickelt wurde und sich problemlos in beengte Räume sowie in gewichtssensitive Systeme einfügen lässt. Synrad vi40 Kompakter, leichter 40-Watt-CO₂-Laser, der für die nahtlose Integration in industrielle Hochgeschwindigkeitsanlagen zum Markieren, Codieren und Gravieren entwickelt wurde. Zuverlässiger Betrieb in einer Vielzahl industrieller Umgebungen bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 45 °C; verfügt über eine Echtzeit-Zustandsüberwachung mittels einer einzigartigen Temperaturübertragungsfunktion.

vi-Serie
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz: Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten ermöglichen Hochgeschwindigkeitsanwendungen zum Gravieren, Markieren und Codieren für Hersteller und Verarbeiter mit hohem Durchsatz

Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien: Großer Dynamikbereich für das Markieren und Codieren einer Vielzahl von Materialien bei stabiler Ausgangsleistung, selbst bei niedrigen Einschaltdauern

Optimierte Steuerung des 30-W-CO₂-Lasers: Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung, planen Sie routinemäßige Wartungsarbeiten proaktiv und beheben Sie Störungen schneller und sicherer. Die überarbeitete Elektronik ermöglicht serielle Kommunikation zur Leistungsüberwachung in Echtzeit.

Technische Daten

Modell Synrad vi30+
Ausgangsleistung1 > 20 Watt (9,3 μm); > 25 Watt (10,2 μm); > 30 Watt (10,6 μm)
Wellenlänge 9,3 μm; 10,2 μm; 10,6 μm
Strahlqualität (M2) < 1,2
Leistungsstabilität 2 ± 5 %
Strahldurchmesser3 2,5 mm ± 0,5 mm
Betriebsfrequenz 0–100 kHz
Einschaltdauerbereich 0–100 %
Kühlung Luft, Ventilator oder Wasser
Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) 427 x 89 x 139
(16,8 x 3,5 x 5,5)
Gewicht kg (lbs.) 6,5 kg (14,3 lbs.)
1. Die Leistungsstärke wird für vi30+-Laser für 2 Jahre ab Versanddatum und für vi40-Laser für 1 Jahr garantiert, unabhängig von den Betriebsstunden, sofern die empfohlene Kühlmitteldurchflussrate und der empfohlene Temperaturbereich eingehalten werden
2. Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3. Gemessen als1/e²-Durchmesser am Laserausgang

Hinweis: Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Herunterladen Download-Typ Sprache
Stromversorgung für CO₂-Laser Bedienungsanleitung Englisch
Handbuch zur vi-Serie Produkthandbuch Englisch
Technische Zeichnung vi30 mit doppelter Kühlung Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen vi30 Zeichnung Englisch
Technisches Zeichnen vi40 Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung vi30 Tall Zeichnung Englisch
Technische Zeichnung vi30 hoch und breit Zeichnung Englisch
Verbesserung der Nachverfolgung, Rückverfolgung und Qualitätssicherung bei maßgefertigten pädiatrischen Orthesen Erfolgsgeschichte Englisch
Schneiden von Dünnschichten mit einem 30-Watt-CO₂-Laser Flyer Englisch
CO₂-Laser für Markierung und Codierung Flyer Englisch
Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung Bedienungsanleitung Englisch
Überwachung der Temperatur von CO₂-Laserröhren Flyer Englisch
Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser Flyer Englisch
So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser Flyer Englisch
Datenblatt zur vi-Serie Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.