Laserquellen
vi-Serie
vi Serie 30-Watt-CO₂-Laser
Zuverlässige, kompakte CO₂-Laser, die speziell für Markierungs- und Leichtbearbeitungsanwendungen entwickelt wurden. Sie liefern eine stabile Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Ausgelegt für eine lange Lebensdauer. Gewährleisten eine gleichbleibende Leistung in Produktionsumgebungen.
Am besten geeignet für: Markieren, Codieren, Leichgravur
Hauptvorteil: Stabilität
Kompatibilität: Verpackungssysteme, Markierungsplattformen
Übersicht
Synrad vi30+ – Branchenführender CO₂-Laser mit einer Durchschnittsleistung von mehr als 30 Watt für Markierungs-, Gravur- und Abtragungsanwendungen. Die überarbeitete Elektronik reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht eine schnellere Fehlerbehebung. Der Synrad vi30+ ist kompakt und der leichteste auf dem Markt erhältliche 30-Watt-CO₂-Laser. Ein CO₂-Laser der nächsten Generation, der für die nahtlose Integration in industrielle Hochgeschwindigkeitsanlagen entwickelt wurde und sich problemlos in beengte Räume sowie in gewichtssensitive Systeme einfügen lässt. Synrad vi40 Kompakter, leichter 40-Watt-CO₂-Laser, der für die nahtlose Integration in industrielle Hochgeschwindigkeitsanlagen zum Markieren, Codieren und Gravieren entwickelt wurde. Zuverlässiger Betrieb in einer Vielzahl industrieller Umgebungen bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 45 °C; verfügt über eine Echtzeit-Zustandsüberwachung mittels einer einzigartigen Temperaturübertragungsfunktion.
vi-Serie
Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz: Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten ermöglichen Hochgeschwindigkeitsanwendungen zum Gravieren, Markieren und Codieren für Hersteller und Verarbeiter mit hohem Durchsatz
Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien: Großer Dynamikbereich für das Markieren und Codieren einer Vielzahl von Materialien bei stabiler Ausgangsleistung, selbst bei niedrigen Einschaltdauern
Optimierte Steuerung des 30-W-CO₂-Lasers: Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung, planen Sie routinemäßige Wartungsarbeiten proaktiv und beheben Sie Störungen schneller und sicherer. Die überarbeitete Elektronik ermöglicht serielle Kommunikation zur Leistungsüberwachung in Echtzeit.

Technische Daten
| Modell | Synrad vi30+ |
|---|---|
| Ausgangsleistung1 | > 20 Watt (9,3 μm); > 25 Watt (10,2 μm); > 30 Watt (10,6 μm) |
| Wellenlänge | 9,3 μm; 10,2 μm; 10,6 μm |
| Strahlqualität (M2) | < 1,2 |
| Leistungsstabilität 2 | ± 5 % |
| Strahldurchmesser3 | 2,5 mm ± 0,5 mm |
| Betriebsfrequenz | 0–100 kHz |
| Einschaltdauerbereich | 0–100 % |
| Kühlung | Luft, Ventilator oder Wasser |
| Abmessungen (L x B x H) mm (Zoll) |
427 x 89 x 139 (16,8 x 3,5 x 5,5) |
| Gewicht kg (lbs.) | 6,5 kg (14,3 lbs.) |
2. Gemessen ab Kaltstart als ±(Pmax – Pmin) / (Pmax + Pmin)
3. Gemessen als1/e²-Durchmesser am Laserausgang
Hinweis: Die vollständigen technischen Daten und die zugehörigen Betriebsbedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Nach filtern Typ
- Bedienungsanleitung
- Produkthandbuch
- Zeichnung
- Erfolgsgeschichte
- Flyer
- Datenblatt
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| Stromversorgung für CO₂-Laser | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Handbuch zur vi-Serie | Produkthandbuch | Englisch |
| Technische Zeichnung vi30 mit doppelter Kühlung | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen vi30 | Zeichnung | Englisch |
| Technisches Zeichnen vi40 | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung vi30 Tall | Zeichnung | Englisch |
| Technische Zeichnung vi30 hoch und breit | Zeichnung | Englisch |
| Verbesserung der Nachverfolgung, Rückverfolgung und Qualitätssicherung bei maßgefertigten pädiatrischen Orthesen | Erfolgsgeschichte | Englisch |
| Schneiden von Dünnschichten mit einem 30-Watt-CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| CO₂-Laser für Markierung und Codierung | Flyer | Englisch |
| Leitfaden zu Lösungen für Lasermarkierung und -codierung | Bedienungsanleitung | Englisch |
| Überwachung der Temperatur von CO₂-Laserröhren | Flyer | Englisch |
| Alternative Wellenlängen für CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| So lesen Sie ein Datenblatt für einen CO₂-Laser | Flyer | Englisch |
| Datenblatt zur vi-Serie | Datenblatt | Englisch |