Precision Manufacturing

Laserquellen

Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteile

Wechselstrom-/Gleichstrom-Netzteile

Empfohlene Gleichstromversorgungen für CO₂-Laser

Alle Funktionen anzeigen
Übersicht & Funktionen Technische Daten Dokumente & Downloads

Übersicht

Alle CO₂-Laser benötigen für den Betrieb eine gut geregelte Gleichstromversorgung. Novanta empfiehlt für jedes CO₂-Lasermodell eine entsprechende Gleichstromversorgung, in der Regel ein Schaltnetzteil der Hersteller Power One, Emerson oder XP Power.

Technische Daten

Modell PS-30-750
Ausgabe 30 V bei 27,8 A
1Ø: Spannung 85 – 264
1Ø: Ampere bei 110 V 7,5
1Ø: Ampere bei 220 V 3,7
3Ø: Spannung k. A.
3Ø: Ampere bei 208 V k. A.
CO₂-Laser 48er-Serie und v-Serie

Modell PS-48 PS-401 II PS-48-4000 PS-48-12000 PS-48-750
Ausgabe 48 V bei 50 A 48 V bei 210 A 48 V bei 83 A 48 V bei 250 A 48 V bei 15,7 A
1Ø: Spannung 185 – 264 k. A. 180 – 264 k. A. 85 – 264
1Ø: Ampere bei 110 V k. A. k. A. k. A. k. A. 7,5
1Ø: Ampere bei 220 V 13 k. A. 22 k. A. 3,7
3Ø: Spannung k. A. 196–305, 340–530 180 – 264 180 – 264 k. A.
3Ø: Ampere bei 208 V k. A. 30 16 32 k. A.
3Ø: Ampere bei 440 V k. A. 18 k. A. k. A. k. A.
CO₂-Laser ti-Serie, S. 100 i401, S. 250 S. 150 S. 400 vi-Serie

Modell PS-96
Ausgabe 96 V bei 47 A
1Ø: Spannung 208 – 264
1Ø: Ampere bei 110 V k. A.
1Ø: Ampere bei 220 V 24
3Ø: Spannung 105 – 264
3Ø: Ampere bei 208 V 15
3Ø: Ampere bei 440 V k. A.
CO₂-Laser f-Serie
Herunterladen Download-Typ Sprache
Datenblatt zum Gleichstromnetzteil PS-30-750 Datenblatt Englisch
Nicht verfügbar, nur zu Informationszwecken – PS-401 CO₂-Laser-Netzteil Datenblatt Englisch
Datenblatt PS-401 II CO₂-Laser-Gleichstromversorgung Datenblatt Englisch
Datenblatt PS-96 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung Datenblatt Englisch
Datenblatt PS-48-12000 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung Datenblatt Englisch
Datenblatt PS-48 CO₂-Laser-Gleichstromnetzteil Datenblatt Englisch
Datenblatt PS-48-4000 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung Datenblatt Englisch
Datenblatt PS-48-750 CO₂-Laser-Gleichstromversorgung Datenblatt Englisch

Empfohlene Produkte

Präzessions-Elefant 2

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant II Scankopf auf weißem Hintergrund

Precession Elephant III

Laserstrahlsteuerung

Precession Elephant III Scankopf auf weißem Hintergrund

Vectria

Laserstrahlsteuerung

Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur

Arbeiten Sie direkt mit unserem technischen Team zusammen, um herauszufinden, welcher Laser für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.