Wackersdorf, Allemagne (22 septembre 2021)
ARGES, une marque de Novanta Corporation (« Novanta »), annonce l’ajout de son nouveau contrôleur laser, l’ASC Génération 4, à sa gamme ASC. Ce nouveau contrôleur offre des performances exceptionnelles grâce à une électronique modernisée, des cartes d’interface multifonctions interchangeables pour une flexibilité accrue, et une plateforme ouverte équipée du système d’exploitation Linux embarqué. Cette solution de contrôleur est compatible avec toutes les têtes de balayage, tous les lasers et tous les sous-systèmes ARGES. Doté de fonctionnalités et de performances améliorées, ce contrôleur de nouvelle génération s’intègre parfaitement à notre logiciel propriétaire, InScript, pour offrir une solution complète de contrôle laser. « Notre équipe interdisciplinaire a travaillé sans relâche pour développer une plateforme de contrôleur offrant un nouveau niveau de performances pour les applications de traitement laser à grande vitesse les plus exigeantes. Avec cette nouvelle version, nous intégrons de nouvelles fonctionnalités qui permettent à nos clients de contrôler de manière transparente leurs processus laser grâce à un retour d’information en temps réel issu de notre technologie de tomographie par cohérence optique. Cela ouvre la voie à des capacités de traitement laser entièrement nouvelles, où la topographie 3D de la surface de travail peut être cartographiée in situ à des fins de contrôle qualité ou pour contrôler le processus de balayage laser lui-même », explique Jens Hupkau, vice-président de l’ingénierie de la marque Cambridge Technology. Cette version présente les caractéristiques suivantes :
- Un puissant processeur quadricœur 64 bits avec un FPGA de 215 000 cellules logiques, offrant des performances de haute puissance
- Une infrastructure basée sur l’horodatage pour un contrôle précis et en temps réel du scanner et du laser
- Débit élevé : traitement des données basé sur des horodatages à une fréquence d’échantillonnage de 200 000
- Haute précision permettant la réalisation de travaux de micro-usinage
- Combinaison et alignement aisé de plusieurs flux de signaux grâce à la technologie TSS
- L’architecture logicielle modulaire permet une extension rapide de l’éventail des fonctionnalités
- Temps de réponse court du système (< 10 ms) via l’API C, permettant une gestion rapide des processus
Améliorez les performances de votre traitement laser et découvrez comment notre nouveau contrôleur peut vous aider à obtenir des résultats pour votre application cible. Pour plus d’informations sur la gamme de contrôleurs ASC, consultez la page produitici.
À propos de Novanta
Novanta est un partenaire technologique de confiance des équipementiers (OEM) sur les marchés de la médecine et des technologies industrielles de pointe, doté d’une expertise propriétaire approfondie dans les domaines de la photonique, de la vision et des technologies de mouvement de précision. Grâce à nos marques Novanta mondialement reconnues dans le domaine de la photonique de pointe – ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum et Synrad –, nous fournissons des solutions sur mesure de laser et de guidage du faisceau aux équipementiers sur un large éventail de marchés industriels et médicaux.
Pour plus d’informations, rendez-vous surnovantaphotonics.com.