Un nouveau moteur optique laser multi-longueurs d’onde allie une stabilité, un contrôle de puissance et une modularité de pointe pour aider les équipementiers à accélérer l’innovation et à améliorer les performances d’imagerie
BEDFORD, MA (19 août 2026) – Novanta, partenaire technologique de confiance des principaux équipementiers des secteurs des sciences de la vie et des technologies de pointe, a annoncé aujourd’hui la commercialisation de FUSIONultra, une plateforme configurable de source lumineuse laser multi-longueurs d’onde conçue pour fournir un éclairage stable et hautement performant destiné aux systèmes avancés d’imagerie, d’analyse et de bio-instrumentation. FUSIONultra allie une puissance élevée, un fonctionnement ultra-stable, une modulation précise et des options de configuration flexibles au sein d’une plateforme unique prête à l’emploi pour les équipementiers, conçue pour simplifier l’intégration tout en améliorant les performances des instruments.
Alors que les applications des sciences de la vie exigent sans cesse un débit plus élevé, une plus grande sensibilité et des données plus fiables, les performances d’éclairage sont devenues un facteur déterminant des performances analytiques des instruments, de leur débit et de la qualité des données. Les chercheurs s’appuient de plus en plus sur des systèmes avancés d’imagerie par fluorescence et d’analyse pour générer les données de haute qualité nécessaires à l’accélération des découvertes scientifiques, à l’amélioration des diagnostics et au développement de thérapies de nouvelle génération. FUSIONultra relève ces défis grâce à une architecture modulaire qui permet aux équipementiers (OEM) d’adapter les combinaisons de longueurs d’onde, les niveaux de puissance, la transmission du faisceau et les fonctionnalités optiques intégrées afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque application.
« Les innovateurs actuels dans le domaine des sciences de la vie ont besoin de bien plus qu’une simple source lumineuse. Ils ont besoin d’une plateforme d’éclairage qui garantisse une meilleure qualité des données, des vitesses d’acquisition plus rapides et une plus grande confiance dans les performances du système », a déclaré Konstantinos Sarglou, directeur de la gestion de la gamme de produits. « FUSIONultra a été conçu pour transformer l’éclairage, le faisant passer d’un simple composant auxiliaire à un avantage concurrentiel, aidant ainsi les équipementiers à accélérer le développement tout en offrant les performances exigées par leurs clients. »
Conçue autour de la technologie ULTRALOQ™ exclusive de Novanta, FUSIONultra garantit une stabilité exceptionnelle du laser dans des conditions environnementales variables, réduisant ainsi la dérive, minimisant les temps d’arrêt et assurant un fonctionnement fiable tout au long de la durée de vie de l’instrument. La plateforme intègre à la fois des technologies laser DPSS et à diode hautes performances au sein d’une architecture configurable capable de prendre en charge plusieurs lignes laser, permettant ainsi aux clients d’optimiser les performances pour un large éventail d’applications d’imagerie par fluorescence et d’analyse.
Caractéristiques principales
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Une architecture multi-longueurs d’onde configurable prenant en charge un large éventail de combinaisons laser
- Performances laser ultra-stables grâce à la technologie propriétaire ULTRALOQ™
- Une excitation à plage dynamique élevée pour un contrôle précis dans les flux de travail d’imagerie exigeants
- Atténuation optique variable intégrée pour des performances constantes à tous les niveaux de puissance
- Technologies optionnelles de mise en forme du faisceau et de suppression des taches pour améliorer l’uniformité de l’éclairage et réduire les artefacts d’imagerie
- Configurations de sortie monomode et multimode pour répondre aux diverses exigences des instruments
- Capacités de modulation rapide permettant des flux de travail d’acquisition et de test à grande vitesse
FUSIONultra est spécialement conçu pour l’intégration OEM dans une gamme croissante d’applications des sciences de la vie, notamment l’imagerie par fluorescence, la biologie spatiale, le séquençage de l’ADN, la cytométrie en flux, la microscopie à super-résolution, l’analyse de cellules individuelles et les systèmes bioanalytiques avancés. En combinant plusieurs technologies photoniques de pointe au sein d’une seule et même plateforme, Novanta aide ses clients à réduire la complexité de l’intégration tout en accélérant la mise sur le marché.
Le lancement de FUSIONultra reflète l’engagement global de Novanta à faire progresser les solutions de photonique de précision qui permettent des découvertes scientifiques et des innovations révolutionnaires. En tant que fournisseur verticalement intégré de sources laser, de technologies de guidage du faisceau et de sous-systèmes, Novanta offre aux constructeurs d’équipements une capacité unique à rationaliser le développement et à optimiser les performances au niveau du système.
À propos de Novanta
Novanta est un partenaire technologique de confiance pour les équipementiers des marchés médicaux et des technologies industrielles de pointe, doté d’une expertise propriétaire approfondie en photonique, en vision et en technologies de mouvement de précision. Grâce à nos marques Novanta mondialement reconnues dans le domaine de la photonique de pointe – ARGES, Cambridge Technology, Laser Quantum et Synrad –, nous fournissons des solutions sur mesure de lasers et de guidage de faisceaux aux équipementiers (OEM) sur un large éventail de marchés industriels et médicaux.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://novanta.com/precision-manufacturing/product/fusionultra