Precision Manufacturing

Laser à ondes continues à l'état solide Ventus sur fond blanc

Actualités

Avis de fin de vie : plateforme laser Ventus

Novanta annonce la fin de vie (EOL) prévue de la plateforme laser Ventus®, dans le cadre de nos efforts continus visant à simplifier notre gamme de produits et à orienter nos clients vers des solutions de nouvelle génération plus performantes. 

Présentation de la transition des produits

La plateforme Ventus, qui a longtemps été utilisée dans le milieu universitaire et pour certaines applications OEM, sera retirée du marché et remplacée par nos plateformes laser GEM et GEMultra™, qui offrent des performances, une fiabilité et une disponibilité à long terme améliorées. 

Nous encourageons nos clients à évaluer ces alternatives recommandées et à opérer la transition vers celles-ci afin de garantir la continuité de l’approvisionnement et l’accès à des fonctionnalités améliorées.

Dates clés

  • Annonce de fin de vie (EOL) : 31 mars 2026  
  • Date limite de dernière commande (LTB) : 30 septembre 2026  
  • Fin de la production : 31 mars 2027  
  • Date limite d’expédition : 31 mars 2027 
  • Fin des mises à jour logicielles/micrologicielles : 30 septembre 2026  
  • Fin du service et de l’assistance : 30 septembre 2029  

Produits concernés

Cette notification s’applique à tous les modèles et configurations de lasers Ventus, y compris les variantes 532 nm, 561 nm, 660 nm et 671 nm, ainsi qu’aux références associées. 

  • GEM 561 nm, 660 nm, 671 nm
  • GEMultra 532 nm

Ces plateformes offrent des solutions de remplacement directes avec des performances et une fiabilité améliorées, tout en conservant la compatibilité avec un large éventail d’applications. 

Assistance client et transition

Novanta s’engage à assurer une transition en douceur et fournira : 

  • Une planificationstructurée et la prise en charge des dernières commandes 
  • Un soutien technique et en matière d’applications pour la migration 
  • La poursuite des services, des réparations et de l’assistance technique jusqu’en septembre 2029  
  • Une communication et des mises à jour régulières tout au long de la période de transition 

Prochaines étapes

Les clients utilisant actuellement des lasers Ventus sont invités à contacter leur représentant Novanta afin de : 

  • Passer en revue les options de remplacement 
  • Planifier leurs dernières commandes 
  • Lancer la qualification des plateformes GEM ou GEMultra 

Pour plus d’informations ou pour obtenir de l’aide, veuillez contacter le service client de Novanta Photonics ou votre représentant commercial local. 

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.