Precision Manufacturing

Article

Choisir le meilleur contrôleur pour votre système de traitement laser

On qualifie souvent le contrôleur de « cerveau » d’un système laser. En effet, c’est lui qui assure la synchronisation entre le laser et la tête de balayage afin que ceux-ci se déplacent avec précision, tant en termes de position que de vitesse.

L’une des utilisations les plus courantes des systèmes laser est le traitement des matériaux au laser, un secteur qui a connu une expansion rapide à l’échelle mondiale grâce à la diversité de ses techniques, de ses applications et des matériaux pouvant être marqués. Les systèmes de traitement laser se composent de trois éléments : un laser, une tête de balayage à galvanomètre et un contrôleur équipé d’un logiciel de marquage.

Lors du choix de votre système de traitement laser, le contrôleur est un élément essentiel de la solution, et il est primordial de s’assurer qu’il répond aux besoins spécifiques de votre application. Voyons ensemble les critères à prendre en compte pour choisir le contrôleur le mieux adapté à vos besoins en matière de traitement laser.  

Adaptateurs laser « plug-and-play »

Recherchez un contrôleur équipé d’adaptateurs laser « plug-and-play » pour une intégration transparente avec vos lasers. Les utilisateurs bénéficieront d’un contrôleur doté d’adaptateurs spécifiques aux lasers, compatibles avec tous les modèles, ce qui permettra de réduire le temps et les coûts d’interfaçage.

Système de contrôle SoC (système sur puce)

Si votre application s’inscrit dans des environnements industriels modernes dotés d’une automatisation distribuée, vous avez alors besoin d’un contrôleur à double système sur puce (SoC) entièrement intégré. Dans ce scénario, un seul ordinateur hôte peut superviser une usine d’applications de marquage laser en réseau.

Optez pour un contrôleur entièrement intégré à un système de balayage et ne nécessitant pas la présence physique d’un ordinateur hôte à proximité pour fonctionner. Cela permet l’accès, le contrôle et la surveillance à distance pour un fonctionnement sans fil dans un environnement de marquage laser distribué.  

Haute résolution des commandes

Le contrôleur idéal offrira la plus haute résolution de commande pour des performances rapides et précises. Par exemple, le contrôleur ScanMaster de Cambridge Technology offre une résolution de 24 bits — la plus élevée du secteur — qui garantit une précision inégalée à des vitesses très élevées. Il s’agit d’une caractéristique essentielle pour toute application, car elle permet aux tâches de balayage laser de reproduire presque exactement le motif d’origine tout en conservant une précision optimale, même à très grande vitesse.

Fonctionnalités optimisées pour des performances élevées

Les techniques avancées actuelles de traitement des matériaux au laser exigent de nombreuses fonctionnalités complexes de la part des contrôleurs, afin d’offrir un débit et des performances supérieurs. Recherchez des contrôleurs dotés de commandes laser synchronisées avec précision afin d’optimiser la synchronisation entre les têtes de balayage et les lasers. Cela contribue à réduire les erreurs et les retards pour garantir des performances élevées. Parmi les autres fonctionnalités, citons l’optimisation des paramètres de processus pour un débit accru, les commandes de rétroaction du balayage en temps réel pour une fiabilité accrue, ainsi qu’une haute résolution de commande pour une précision et une répétabilité élevées.  

Pour choisir le contrôleur adapté, vous devez d’abord déterminer les fonctionnalités et les exigences de votre application. Une fois que vous avez cerné ses besoins spécifiques, le contrôleur idéal pour le contrôle laser et le balayage doit disposer de fonctionnalités capables de s’adapter à différentes exigences, de s’ajuster à divers types de lasers et d’intégrer des fonctionnalités optimisées pour améliorer les performances.  

Novanta propose une large gamme de contrôleurs et de logiciels adaptés à chaque application spécifique et aux performances de chaque produit.

Découvrez nos optionsici.

Inscription à la newsletter

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.