Les systèmes de marquage laser ont connu une forte croissance dans les processus de fabrication ces dernières années, en partie grâce à leur niveau d’automatisation et à la flexibilité de marquage qu’ils offrent. Le marquage laser 3D est le dernier procédé en date qui révolutionne le secteur, apportant de nombreux avantages à ceux qui sont à la pointe de cette technologie de pointe. Le marquage laser 3D présente notamment des avantages en termes de rapidité, de durabilité et de flexibilité, entre autres. Nous allons ici découvrir le fonctionnement du marquage laser 3D, avant d’examiner ses avantages spécifiques.
Qu’est-ce que le marquage laser 3D ?
Le marquage laser 3D est une technique laser avancée utilisée pour produire une gravure profonde et permanente ou un effet 3D sur une grande variété de matériaux. Le marquage laser 3D ajuste dynamiquement la distance focale du laser pour permettre le marquage sur des surfaces courbes, irrégulières et à plusieurs niveaux, alors que le marquage 2D est limité aux surfaces planes. Un système de marquage laser 3D utilise une tête de balayage différente de celle d’un système 2D ; les lasers à fibre et au CO₂ sont les plus compatibles avec un système 3D.
Comment fonctionne un système de marquage laser 3D ?
Un système de marquage laser 3D comporte trois éléments principaux :
1. Un galvanomètre rapide
Un galvanomètre rapide est indispensable pour le marquage 3D et pour un réglage rapide de la distance focale. Par exemple, la tête de balayage à 3 axes de Cambridge Technology, dotée d’un axe Z intégré, offre une plage allant jusqu’à ±400 mm par rapport à la distance focale nominale, garantissant ainsi une synchronisation optimale entre les axes X, Y et Z.
2. Un logiciel de marquage haute performance
Un système de marquage laser 3D nécessite également un logiciel hautement performant, capable d’importer un dessin CAO 3D de la pièce à usiner ainsi que le motif souhaité à marquer en 3D. Le logiciel ScanMaster Designer de Cambridge Technology est conçu pour les tâches complexes telles que le marquage 3D. Ses fonctionnalités à la fois très sophistiquées et faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d’afficher une zone de marquage 3D admissible, avant d’enrouler ou de marquer le motif sur le dessin CAO 3D d’une pièce de manière transparente.

3. Une source laser correctement adaptée
Les lasers émettent une lumière à une longueur d’onde spécifique qui doit être adaptée au matériau cible afin de garantir un marquage correct. Les longueurs d’onde des lasers CO₂ conviennent bien aux matériaux organiques, tandis que celles des lasers à fibre conviennent mieux aux métaux.
Le système complet de marquage laser 3D
La combinaison d’une tête de balayage à 3 axes et d’un logiciel doté d’une interface utilisateur hautement graphique permet aux utilisateurs de réaliser un marquage 3D de haute qualité, alliant vitesse et durabilité. Outre ses performances élevées, le ScanMaster Designer offre également un étalonnage plus précis que les méthodes traditionnelles consistant à transposer l’étalonnage 2D dans un algorithme pyramidal. Parmi les autres caractéristiques clés d’un système complet de marquage laser 3D, on peut citer :
- Contrôle sur 3 axes sans clé de sécurité
- Précision de l’étalonnage
- Modélisation 3D
- Flexibilité de marquage
Les 8 avantages du marquage laser 3D
De la rapidité à l’efficacité, en passant par la polyvalence et la précision, les avantages du marquage laser sont nombreux, et ceux-ci sont encore renforcés lorsque l’on utilise un système 3D. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux avantages du marquage laser 3D.
1. Rapidité
Le premier avantage du marquage laser 3D est sa capacité à obtenir des résultats précis bien plus rapidement que les autres solutions laser. Les solutions 3D permettent d’effectuer des tâches de marquage à une vitesse supérieure tout en obtenant des gravures plus profondes que les autres méthodes. Ce type de marquage laser se prête également à une répétabilité sans faille, car il peut fonctionner sur une grande variété de surfaces, ce qui réduit le temps de préparation des travaux par rapport à d’autres types de gravure et contribue à maintenir l’efficacité de vos opérations.
2. Applications polyvalentes
Le marquage laser 3D est sans doute la technique de gravure la plus polyvalente qui soit, efficace dans un large éventail d’applications. Les matériaux de surface pouvant être marqués à l’aide d’un système laser 3D comprennent :
- Les polymères
- Les métaux nus
- Les métaux revêtus
- Les métaux anodisés
- Les métaux plaqués
- Pierre
- Bois
- Métaux
- Cuir
- Céramiques
- Composites
- Produits agricoles
- Produits emballés
Les secteurs pouvant bénéficier de cette technique sont notamment :
- Fabrication
- Équipements médicaux
- Électronique
- Automobile
- Aérospatiale
- Bâtiment
- Bijouterie
- Textile
- Agroalimentaire
Grâce au marquage laser 3D, un seul laser prend en charge plusieurs processus, ce qui en fait une option rapide, flexible et polyvalente. Nos solutions de marquage laser peuvent être conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, afin de garantir leur compatibilité avec vos logiciels et systèmes existants pour une intégration aisée. Cela fait du marquage laser 3D l’option polyvalente par excellence pour les organisations de tous les secteurs.
3. Efficacité
Avec un temps d’arrêt minimal, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle est un autre avantage clé des solutions de marquage laser. Il n’est pas nécessaire de recharger continuellement les consommables ni de nettoyer et d’entretenir l’équipement au fur et à mesure, ce qui vous permet d’assurer le bon déroulement de vos processus et d’optimiser votre rendement.
4. Précision accrue
L’un des avantages du marquage laser en 3D réside dans le niveau de précision accru qu’il offre, quelle que soit la surface à traiter. Le marquage laser 3D est la solution idéale pour les applications complexes et de haute précision qui exigent des détails d’une finesse exceptionnelle. Chez Novanta Precision Manufacturing, nos solutions d’usinage laser de précision, réputées pour leur exactitude au micron près, font de nos lasers la solution privilégiée dans les secteurs où la marge d’erreur est nulle.
5. Durabilité et longévité
Grâce à un système de marquage laser 3D, il est possible de graver des marques plus profondes et plus permanentes sur des matériaux plus complexes, garantissant ainsi durabilité, longévité et traçabilité. Les marquages ainsi créés sont impossibles à imiter, ce qui contribue également à prévenir la contrefaçon. Les marquages laser 3D sont conçus pour résister même à des conditions extrêmes, telles qu’une chaleur intense ou l’exposition à des produits chimiques – l’un des avantages les plus prisés du marquage laser 3D.
6. Coûts réduits
Les coûts de maintenance réduits et l’absence de consommables associés au marquage laser 3D en font une solution moins coûteuse que les autres méthodes de gravure. Il n’y a aucun coût lié à l’encre ou aux produits chimiques, et la maintenance requise est plus prévisible, ce qui fait du marquage laser 3D une solution plus rentable, sans compromis sur la qualité.
7. Marquage post-production
Les systèmes de marquage laser 3D permettent d’appliquer des codes et des marquages sur des surfaces courbes. Les fabricants et les transformateurs peuvent ainsi apposer ces codes et marquages à des étapes ultérieures de la production, ce qui permet d’éliminer le gaspillage et les produits mal marqués.
8. Durabilité
Pour de nombreuses entreprises, l’un des principaux avantages du marquage laser réside dans sa durabilité par rapport aux autres solutions de gravure. Ne nécessitant aucun consommable, le marquage laser 3D ne mobilise pas de ressources et ne dégage aucune émanation toxique, ce qui en fait une option plus respectueuse de l’environnement que les autres méthodes.
Solutions de marquage laser 3D de Novanta Precision Manufacturing
Découvrez les avantages du marquage laser avec Novanta Precision Manufacturing
Le marquage laser 3D est de loin supérieur aux autres technologies de marquage. La capacité des lasers à marquer n’importe quelle surface cible, même sur des pièces ou des surfaces complexes, de manière rapide et durable, explique pourquoi cette méthode est de plus en plus prisée par les entreprises du monde entier.
Prêt à découvrir les avantages du marquage laser 3D pour votre entreprise ?
Contactez-nous dès aujourd’huipour en savoir plus sur les avantages de la technologie de marquage laser ou pourdemander un devis.