Sous-systèmes laser
Pack Intégrateur
Pack Intégrateur
Un sous-système configurable de laser CO₂ et de tête de balayage simplifie l’intégration
Les nouveaux ensembles de traitement laser configurables de Novanta aident les équipementiers et les intégrateurs de systèmes à mettre en service leurs machines et leurs systèmes de traitement laser en ligne plus rapidement et plus facilement. Gagnez un temps et des ressources précieux en matière d’intégration grâce à des ensembles de sous-systèmes de traitement laser éprouvés et robustes, utilisant des composants de pointe provenant d’un seul et même fournisseur.
Présentation générale
Les nouveaux kits d’intégration configurables pour l’usinage laser aident les équipementiers (OEM) et les intégrateurs de systèmes à mettre en service plus rapidement et plus facilement leurs machines et leurs systèmes d’usinage laser en ligne. Ce sous-système complet, pré-aligné et calibré en usine, comprend une source laser CO₂, une tête de balayage, un contrôleur, un logiciel, un élargisseur de faisceau, des câbles de connexion et le matériel de montage, le tout provenant d’un seul et même fournisseur.
Pour les équipementiers et les intégrateurs de systèmes, ces kits d’intégration permettent d’économiser un temps et des ressources précieux, habituellement consacrés à l’intégration de composants individuels fournis par différents fournisseurs. Les difficultés liées à l’approvisionnement, à la conception, à l’alignement et à la maintenance des composants individuels des systèmes de traitement laser CO₂ sont résolues grâce aux kits d’intégration Novanta pour le traitement laser. De plus, le pack d’intégration est enrichi du contrôleur Novanta ScanMaster™ (SMC) et de ScanMaster™ Designer (SMD), le contrôleur laser et la suite logicielle de référence du secteur.
- Filtrer par Type
- Fiche technique
- Guide de démarrage rapide
| Famille | Puissance (W) | Longueur d'onde (µm) | Refroidissement |
|---|---|---|---|
| Série 48 | 8 – 10 | 9,3 ; 10,6 | Air, eau |
| Série v | 30 | 9,3 ; 10,2 ; 10,6 | Air, eau, ventilateur |
| Série vi* | 30 | 9,3 ; 10,2 ; 10,6 | Air, eau, ventilateur |
| Série ti | 60, 80, 100 | 9,3 ; 10,2 ; 10,6 | Air, eau, ventilateur |
| Série f | 200 | 10,2, 10,6 | Eau |
| Série i | 400 | 10,2, 10,6 | Eau |
| Série p* |
100 – 150 en moyenne / 300 – 600 en pic 250 en moyenne / 750 – 800 en pic 400 en moyenne / 1 000 en pic |
9,3 ; 10,2 ; 10,6 ; 10,2 ; 10,6 ; 10,6 |
De l'eau , de l'eau , de l'eau |
| Tête de lecture | Distance de travail¹ | Surface utile du champ (mm²) |
Taille typique du spot² (µm) |
Profondeur de champ typique (mm) |
|---|---|---|---|---|
| MOVIA | 100 | 65 × 65 | 240 | ± 3,5 |
| MOVIA | 200 | 130 × 130 | 485 | ± 14 |
| MOVIA | 300 | 195 × 195 | 730 | ± 32 |
| VERSIA | 100 | 67 × 67 | 175 | ± 1,75 |
| VERSIA | 200 | 135 × 135 | 350 | ± 7,5 |
| VERSIA | 300 | 205 × 205 | 525 | ± 16 |
au maximum. 2 – Les diamètres de tache indiqués correspondent à des faisceaux gaussiens collimatés présentant des diamètres de faisceau typiques et pour lesquels M² = 1,2.
| Tête de lecture | Distance de travail¹ | Dimensions du champ quadratique (mm) |
Taille typique du spot² (µm) |
|---|---|---|---|
| VECTRIA SD |
Court : 250 Typique : 500 Long : 700 |
Court : 266 Typique : 500 Long : 686 |
Court : 349 Typique : 579 Long : 764 |
| VECTRIA LD |
Court : 450 Typique : 1 000 Long : 1 750 |
Court : 453 Typique : 966 Long : 1374 |
Court : 533 Typique : 1045 Long : 1370 |
au maximum. 2 – Les diamètres de tache indiqués correspondent à des faisceaux gaussiens collimatés présentant des diamètres de faisceau typiques et pour lesquels M² = 1,2.