Sources laser
Série 48
Série 48 – Lasers CO₂ de 8 à 10 watts
Depuis plus de 25 ans, Synrad fournit la série 48 aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux du monde entier. Le 48-1 est le laser CO₂ de 10 watts le plus largement utilisé pour les applications industrielles. La fiabilité et un fonctionnement ne nécessitant pratiquement aucun entretien pour le marquage, le codage et la gravure sont les caractéristiques phares de ce laser Synrad emblématique.
Présentation générale
La technologie originale de tube « entièrement métallique » de Synrad a ouvert la voie aux lasers CO₂ hermétiques dans les applications industrielles. Après plus de 25 ans, la série Synrad 48 reste la référence du secteur en matière de performances, de fiabilité et de longévité. La série Synrad 48 est le pilier incontournable pour l’intégration dans des systèmes de marquage, de gravure et de découpe de petite taille, où la performance et la fiabilité en milieu industriel sont essentielles.
Fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 : la série de lasers CO₂ la plus populaire de Synrad. Plus de 25 ans d’expérience opérationnelle à travers le monde. Une référence industrielle éprouvée et économique, garantissant un fonctionnement fiable 24 h/24, 7 j/7 et une longue durée de vie. Conçue avec la structure à châssis rigide unique de Synrad pour les environnements industriels les plus exigeants.
Intégration aisée : dimensions compactes et poids léger pour une intégration facile dans une grande variété de systèmes de marquage, de gravure et de découpe de petite taille.
Large gamme d’applications sur différents matériaux : capacité de traitement flexible des matériaux grâce à des longueurs d’onde de 10,6 μm et 9,3 μm, disponible en modèles à refroidissement par air ou par eau.

Caractéristiques techniques
| Modèle | 48-1 (9,3 μm) | 48-1 (10,6 μm) |
|---|---|---|
| Puissance de sortie 1 | > 8 watts | > 10 watts |
| Longueur d'onde | 9,3 μm | 10,6 μm |
| Qualité du faisceau (M2) | < 1,2 | < 1,2 |
| Stabilité de l'alimentation 2 | ± 15 % | ± 10 % |
| Diamètre du faisceau 3 | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Fréquence de fonctionnement | 0 à 20 kHz | 0 à 20 kHz |
| Plage du rapport cyclique | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
| Refroidissement | Air, eau | Air, eau |
| Dimensions (L x l x H) mm (pouces) |
(Air) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2) (Eau) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
(Air) 429 x 71 x 107 (16,9 x 2,8 x 4,2) (Eau) 460 x 71 x 107 (18,1 x 2,8 x 4,2) |
| Poids en kg (lb) | 4,1 kg (9,0 livres) | 4,1 kg (9,0 livres) |
de température recommandés 2 – Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
3 – Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Dessin
- Une réussite
- Dépliant
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de la série 48 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Dessin technique 48-1 Air | Dessin | Anglais |
| Dessin technique 48-1 Air | Dessin | Anglais |
| Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’assurance qualité des orthèses pédiatriques sur mesure | Une réussite | Anglais |
| Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage | Dépliant | Anglais |
| Guide des solutions de marquage et de codage au laser | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ | Dépliant | Anglais |
| Fiche technique de la série 48 | Fiche technique | Anglais |