Sources laser
Alimentations électriques CA/CC
Alimentations électriques CA/CC
Alimentations à courant continu recommandées pour les lasers à CO₂
Présentation générale
Tous les lasers CO₂ nécessitent une alimentation en courant continu bien régulée pour fonctionner. Novanta recommande une alimentation en courant continu adaptée à chaque modèle de laser CO₂, généralement une alimentation à découpage fabriquée par Power One, Emerson ou XP Power.
Caractéristiques techniques
Alimentations recommandées de 30 volts
| Modèle | PS-30-750 |
|---|---|
| Résultat | 30 V à 27,8 A |
| 1Ø : Tension | 85 – 264 |
| 1Ø : Ampères à 110 V | 7,5 |
| 1Ø : Ampères à 220 V | 3,7 |
| 3Ø : Tension | n/a |
| 3Ø : Ampères à 208 V | n/a |
| Lasers à CO₂ | Séries 48 et v |
Alimentations 48 volts recommandées
| Modèle | PS-48 | PS-401 II | PS-48-4000 | PS-48-12000 | PS-48-750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | 48 V à 50 A | 48 V à 210 A | 48 V à 83 A | 48 V à 250 A | 48 V à 15,7 A |
| 1Ø : Tension | 185 – 264 | n/a | 180 – 264 | n/a | 85 – 264 |
| 1Ø : Ampères à 110 V | n/a | n/a | n/a | n/a | 7,5 |
| 1Ø : Ampères à 220 V | 13 | n/a | 22 | n/a | 3,7 |
| 3Ø : Tension | n/a | 196-305, 340-530 | 180 – 264 | 180 – 264 | n/a |
| 3Ø : Ampères à 208 V | n/a | 30 | 16 | 32 | n/a |
| 3Ø : Ampères à 440 V | n/a | 18 | n/a | n/a | n/a |
| Lasers à CO₂ | Série ti, p. 100 | i401, p. 250 | p. 150 | p. 400 | Série vi |
Alimentations recommandées de 96 volts
| Modèle | PS-96 |
|---|---|
| Résultat | 96 V à 47 A |
| 1Ø : Tension | 208 – 264 |
| 1Ø : Ampères à 110 V | n/a |
| 1Ø : Ampères à 220 V | 24 |
| 3Ø : Tension | 105 – 264 |
| 3Ø : Ampères à 208 V | 15 |
| 3Ø : Ampères à 440 V | n/a |
| Lasers à CO₂ | Série f |
- Filtrer par Type
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique de l’alimentation CC PS-30-750 | Fiche technique | Anglais |
| Non disponible, à titre indicatif uniquement – PS-401 Alimentation électrique pour laser CO₂ | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique de l’alimentation en courant continu pour laser CO₂ PS-401 II | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique de l’alimentation CC pour laser CO₂ PS-96 | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique PS-48-12000 : alimentation en courant continu pour laser CO₂ | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique de l’alimentation CC pour laser CO₂ PS-48 | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique PS-48-4000 : alimentation en courant continu pour laser CO₂ | Fiche technique | Anglais |
| Fiche technique PS-48-750 : alimentation en courant continu pour laser à CO₂ | Fiche technique | Anglais |