Orientation du faisceau laser
Scanners polygonaux à paliers à air
Scanners polygonaux à paliers à air
Les scanners polygonaux à paliers à air offrent une rotation ultra-fluide et sans frottement, garantissant une stabilité et une précision de balayage maximales. Conçus pour les applications exigeant la plus grande précision, ils réduisent au minimum les vibrations et les fluctuations même à des vitesses extrêmes. Ils permettent une fidélité de mesure supérieure et un positionnement constant du faisceau. Idéaux pour les environnements où la précision ne doit pas être compromise.
Idéaux pour : l’inspection des semi-conducteurs, l’imagerie haute résolution, la métrologie de précision
Avantage clé : la stabilité
Compatibilité : systèmes laser haute performance, plateformes d’imagerie, lignes de production de précision
Présentation générale
Conçus par Cambridge Technology, nos scanners polygonaux à paliers à air offrent une excellente répétabilité et une longue durée de vie, car ils ne subissent aucune usure des paliers pendant leur fonctionnement. Ces scanners offrent des vitesses comprises entre 6 000 et 55 000 tr/min pour les scanners aérodynamiques et entre 0 et 30 000 tr/min pour les scanners aérostatiques.
Longue durée de vie et performances élevées
- Excellente durée de vie du scanner grâce à un contact minimal entre les composants des paliers
- Répétabilité élevée et suivi dynamique précis
Excellente capacité de gestion de la puissance et répétabilité élevée
- Excellente capacité de puissance grâce à des vitesses de rotation élevées et à des substrats polygonaux en aluminium
- Répétabilité élevée et suivi dynamique précis
Balayage tramé à grande vitesse
- Conçus pour une longue durée de vie et une grande répétabilité, nos scanners polygonaux à paliers à air sont idéaux pour les applications de balayage tramé telles que l’inspection et le tri à grande vitesse d’une grande variété de produits agricoles, où une vitesse élevée, un fonctionnement continu et des performances de haut niveau sont requis.

Caractéristiques techniques
| Modèle | SA24C | SA24 | PHCAB |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale | environ 30 000 tr/min | environ 50 000 tr/min | environ 30 000 tr/min |
| Diamètre maximal du miroir | 3 pouces | 3 pouces | 5 pouces |
| Meilleur morceau dynamique | 20 arcsec | 10 secondes d'arc | 10 secondes d'arc |
| Compatible avec un encodeur | Non | Non | Oui |