Precision Manufacturing

Sources laser

axiome

axiom – Lasers à état solide à onde continue

Laser CW de qualité industrielle alliant une conception robuste à des performances fiables. Conçu pour un fonctionnement stable et continu dans des environnements exigeants. Assure une puissance de sortie constante tout au long des cycles de production. Permet l’intégration dans des systèmes industriels haute performance.

Idéal pour : le traitement industriel, les systèmes OEM
Atout principal : la stabilité
Compatibilité : équipements de fabrication, automatisation

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Son architecture ultra-compacte intègre une optique active et un système de refroidissement par eau intégré, sans les complexités d’intégration associées à la transmission par fibre optique. axiom 532 : offre une stabilité de puissance exceptionnelle et un bruit ultra-faible pour des résultats reproductibles et précis, avec un nombre de faux positifs réduit au minimum ; axiom 660 : niveaux de puissance de pointe pour le contrôle qualité en ligne et garantissant une puissance élevée sur l’échantillon ; axiom LE : conçu pour les utilisateurs OEM, offre des puissances élevées et s’intègre facilement aux équipements grâce à son système optique intégré à la tête

Intégration aisée

  • Gestion thermique économique grâce à des solutions de refroidissement par air pour une intégration aisée
  • Niveaux de puissance de pointe à 660 nm, délivrant une puissance élevée sur l’échantillon

Réduit au minimum les faux positifs

  • Stabilité de puissance exceptionnelle et bruit ultra-faible garantissant des résultats précis
  • Système de suppression active du bruit conçu pour garantir des résultats cohérents et précis, d’un laser à l’autre
  • Conception optique optimale garantissant la stabilité de la puissance et minimisant les faux positifs
  • Instabilités minimisées grâce à la diode de pompage intégrée et à l’absence de contrainte au niveau de l’entrée de la fibre

Stabilisation du CEP et longue durée de vie

  • Réduction des complexités d’intégration et minimisation des temps d’arrêt
  • Stabilisation du CEP pour une modulation plus rapide et plus profonde ; élimination des coûts et des complexités
  • Longue durée de vie opérationnelle et accessibilité à distance pour réduire les temps d’arrêt et planifier la maintenance

Caractéristiques techniques

Modèle axiome 532 axiome 660
Longueur d'onde 532 nm 660 nm
Puissance 4 à 12 watts 3 à 6 watts
Largeur de bande spectrale 50 GHz 60 GHz
Divergence < 0,4 mrad < 1,6 mrad
Stabilité de la puissance (RMS)² < 0,1 % (< 10 W) < 0,05 % (10 à 12 W) < 1 %
Bruit (RMS) < 0,03 % (< 10 watts) < 0,02 % (10 à 12 watts) < 1 %
Bande passante du bruit 10 Hz – 100 MHz 10 Hz – 50 kHz
Stabilité de l'orientation du faisceau < 2 μrad/°C < 2 μrad/°C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Axiom 532 avec MPC 32 – Manuel d’utilisation du produit Manuel d’utilisation Anglais
Manuel d’utilisation de l’Axiom 660 avec MPC 28 Manuel d’utilisation Anglais
Livre blanc sur l’inspection des composants électroniques Dépliant Anglais
Fiche technique d’axiom Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.