Precision Manufacturing

Sources laser

Expandeurs de faisceau laser CO₂

Expandeurs de faisceau laser CO₂

Protégez le laser de la série ti de votre chaîne de production grâce à une protection supplémentaire contre la saleté, la poussière et les vapeurs de traitement

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Petits, légers et faciles à installer, nos élargisseurs de faisceau de la série BE élargissent et collimatent le diamètre du faisceau de sortie de votre laser par 3, 4 ou 5, afin de réduire ou d’éliminer les points chauds nuisibles et les dommages optiques pouvant parfois survenir dans des environnements d’exploitation difficiles.

Conformes aux normes IP6

  • Fabriqués à partir d’un bloc d’aluminium monobloc et anodisés pour une meilleure résistance à la corrosion.
  • L’intérieur est entièrement protégé de l’environnement d’exploitation et conforme aux normes IP6.
  • Deux lentilles télescopiques galiléennes en ZnSe garantissent une transmission maximale de la puissance laser.

Réglage optimal et alignement parfait

  • Se monte facilement et commodément à l’avant des lasers de la série ti grâce à des trous oblongs sur la face d’entrée, pour une adaptabilité maximale et un alignement parfait.
  • Des joints toriques situés aux deux extrémités de l’unité garantissent un ajustement parfait et une étanchéité totale à l’air entre l’expandeur et le laser, ainsi qu’entre l’expandeur et tout autre composant optique monté sur les trous filetés 8-32 UNC situés sur la face de sortie de l’expandeur.

Caractéristiques techniques

Modèle BE-300 BE-400 BE-500
Taux de dilatation 3x 4x 5x
Ouverture effective 14 mm (0,551") 14 mm (0,551 pouce) 14 mm (0,551 pouce)
Refroidissement Air Air Air
Transmission optique > 99 % > 99 % > 99 %
Atténuation optique < 1 % < 1 % < 1 %
Longueurs d'onde disponibles 9,3 µm, 10,6 µm 9,3 µm, 10,6 µm 9,3 µm, 10,6 µm
Dimensions en mm (pouces) 54,0 x 44,5 x 55,0 (2,126 x 1,750 x 2,165) 54,0 x 44,5 x 60,3 (2,126 x 1,750 x 2,375) 54,0 x 44,5 x 62,5 (2,126 x 1,750 x 2,460)
Poids 213 g à déterminer 238 g
Montage Vis à tête cylindrique 8-32 Vis à tête cylindrique 8-32 Vis à tête cylindrique 8-32
Caractéristiques du faisceau mesurées à 1/e²
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin technique : laser CO₂ avec élargisseur de faisceau 5x Dessin Anglais
Dessin technique : laser CO₂ à 3 faisceaux avec élargisseur de faisceau Dessin Anglais
Fiche technique des élargisseurs de faisceau laser CO₂ Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.