Orientation du faisceau laser
ÉLÉPHANT
Tête de balayage à 3 axes ELEPHANT
La conception optique de la tête de balayage ELEPHANT offre une large gamme de tailles de champ de travail et de distances de traitement, et permet de personnaliser précisément la tête de balayage pour répondre aux exigences du client sans modifier ses dimensions globales. L’axe Z rapide permet un déplacement de la mise au point hautement dynamique. Cela permet un traitement économique et précis de pièces tridimensionnelles, sans modifier la position de la pièce ni celle de la tête de balayage. Notre solution propose une option avec ou sans couplage par fibre optique, respectivement la FIBER ELEPHANT ou la tête de balayage ELEPHANT. De plus, différents choix de longueurs d’onde et d’ouvertures sont disponibles pour s’adapter parfaitement à votre application. Des processus efficaces et une grande flexibilité en termes de volumes de travail font de l’ELEPHANT une solution polyvalente et tournée vers l’avenir pour les applications de découpe, de perforation, de gravure et de soudage.
Présentation générale
Les têtes de balayage haute performance ELEPHANT sont utilisées pour une large gamme d’applications d’usinage au laser, notamment la découpe, la perforation, la gravure et le soudage. Ces têtes de balayage ont été spécialement développées pour les grandes zones de travail et offrent d’excellentes performances de spot sur toute la plage de balayage, même à de grandes distances de travail. Elles sont utilisées dans des applications automatisées et sont disponibles en différents modèles, avec ou sans option de couplage fibre.
Équipées de SafeScan
Le FIBER ELEPHANT est équipé de notre concept de sécurité SafeScan, qui assure notamment une vérification en continu de la position du faisceau laser et la surveillance des paramètres du système, tant internes au scanner qu’externes.
Conception Crossjet
- Notre conception innovante Crossjet garantit une longue durée de vie de la vitre de protection et des optiques, même dans des conditions ambiantes difficiles avec des étincelles intenses, tout en ne consommant qu’une très faible quantité d’air comprimé.
- Notre conception combine une buse de Laval et l’application pratique du principe de l’« amplificateur d’air » : l’air comprimé est d’abord accéléré à une vitesse supersonique par la buse de Laval de forme annulaire. La buse est disposée de manière à créer un vide à l’arrière du Crossjet, ce qui provoque l’aspiration de l’air ambiant et son accélération.
- On obtient ainsi un flux d’air amplifié plusieurs fois supérieur au débit utilisé, et ce malgré une consommation d’air comprimé réduite.
Formes 3D
Une fonction d’apprentissage est disponible pour un positionnement rapide et pratique du faisceau laser sur des formes 3D.
Capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons fournir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins d’application. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous pouvons développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, composants et matériaux spécifiques à chaque client.

Caractéristiques techniques
| Ouverture | 16 mm | 21 mm | 36 mm | 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| Option « Fiber Box » | Non | Oui | Oui | Oui |
| Longueur d'onde | 1 064 nm | 355, 532, 1 064 nm |
1 064 nm ; 9,3, 10,2, 10,6 µm |
1 064 nm ; 9,3, 10,2 et 10,6 µm |
| Réponse en échelon 1 % | 0,42 ms | 0,65 ms | 1,2 ms | 2,5 ms |
| Réponse en échelon de 10 % | 0,8 ms | 1,05 ms | 2,5 ms | 4,0 ms |
| Réponse en échelon à 100 % | 9 ms | 12 ms | 18 ms | 30 ms |
| Dérive de décalage à long terme 1 | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad | < 300 µrad |
| Angle de balayage maximal par axe | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad | 0,78 mrad |
| Répétabilité | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad | 1,5 mrad |