Orientation du faisceau laser
FIBER RHINO
FIBER RHINO
Système de balayage à fibre optique robuste et haute puissance, conçu pour les conditions difficiles. Il garantit une stabilité et un rendement constant là où les systèmes axés uniquement sur la précision peinent à faire face à des charges de travail exigeantes. Conçu pour des cycles de fonctionnement intensifs, il maintient ses performances dans des environnements de production en continu. Sa construction robuste réduit les temps d’arrêt et assure une fiabilité à long terme.
Idéal pour : la découpe haute puissance, le soudage, les traitements intensifs
Avantage clé : la stabilité
Compatibilité : lasers à fibre haute puissance, systèmes d’automatisation industrielle
Présentation générale
Conçue par notre marque ARGES, la tête de balayage à 2 axes FIBER RHINO est une solution compacte destinée à diverses applications, notamment au traitement de grands champs. Dotée d’un boîtier compact, notre tête de balayage à 2 axes offre les plus grandes ouvertures de sa gamme de têtes de balayage à 2 axes, allant de 16 à 31 mm, ce qui est essentiel pour les systèmes de vision et de mesure, ainsi que pour les applications de plusieurs kilowatts. Notre solution propose également une version sans couplage par fibre optique, la tête de balayage RHINO. La FIBER RHINO est disponible avec différentes interfaces : entrées analogiques standard, protocole standard XY2-100, ainsi que notre interface propriétaire intégrant de nouvelles fonctionnalités et un fonctionnement Plug & Play. Toutes les têtes de balayage ARGES sont compatibles avec les contrôleurs ARGES ASC et le logiciel InScript®.
Polyvalent
Scanner polyvalent doté de fonctionnalités flexibles et d’options d’intégration pour les applications exigeant des performances rapides
Taille compacte
Boîtier ultra-compact offrant stabilité mécanique et fiabilité. Les fabricants peuvent facilement intégrer la tête de balayage dans leur système grâce à son faible encombrement.
Grandes ouvertures
Taille compacte
Capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons vous proposer des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous sommes en mesure de développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, de composants et de matériaux spécifiques à chaque client.

Caractéristiques techniques
| Ouverture | 16 mm | 21 mm | 31 mm |
|---|---|---|---|
| Réponse en échelon à 100 % | 8,40 ms | 12 ms | 18 ms |
| Angle de balayage | ±25° | ±25° | ±25° |
| Dérive de décalage à long terme 1 | < 0,3 mrad | < 0,3 mrad | < 0,3 mrad |
| Répétabilité | < 20 µrad | < 20 µrad | < 20 µrad |