Orientation du faisceau laser
FIBER TIGER
FIBER TIGER
Mise au point dynamique et contrôle du faisceau à grande vitesse pour les géométries complexes. Garantit la précision sur des surfaces variées là où les systèmes axés uniquement sur la précision échouent. Prend en charge les applications hautement dynamiques avec un positionnement constant du faisceau. Réduit les variations de processus dans la fabrication multi-surfaces.
Idéal pour : la fabrication de batteries, le micro-usinage 3D de précision
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : lasers à fibre, lasers ultra-rapides, plateformes de balayage avancées
Présentation générale
Conçue par notre marque ARGES, la FIBER TIGER est une tête de balayage extrêmement compacte et robuste destinée au traitement laser assisté par robot et à d’autres applications de type « à la volée » dans la plage de puissance moyenne à élevée (en kW). Cette tête de balayage est dotée d’un axe Z hautement dynamique permettant un traitement laser des matériaux sur 3 axes, à la fois ultra-rapide et précis. Conçue spécialement pour les applications de soudage et de découpe, elle peut être utilisée dans une grande variété de secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aérospatiale et la construction mécanique. La FIBER TIGER est une tête de balayage dotée d’une ouverture de 36 mm, adaptée au traitement à l’échelle industrielle de tous les matériaux couramment utilisés, tels que les métaux, les plastiques et les céramiques, et peut fonctionner avec tous les lasers à fibre monomodes ou multimodes disponibles dans le commerce. Toutes les têtes de balayage ARGES sont compatibles avec les contrôleurs ARGES ASC et le logiciel InScript®.
Conception Crossjet
La conception innovante Crossjet offre une protection contre les environnements difficiles.
Options haute résolution
Options pour des systèmes de vision haute résolution et un port de capteur pour la pyrométrie, la détection de plasma ou l’OCT.
Applications de haute précision
Idéal pour les applications de soudage et de découpe de haute précision jusqu’à 8 kW
Capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons fournir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous pouvons développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, composants et matériaux spécifiques à chaque client.

Caractéristiques techniques
| Distance de travail | 275 mm | 400 mm | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale de numérisation | 12 400 mm/s | 16 000 mm/s | 22 300 mm/s |
| Ouverture | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Réponse en échelon à 100 % | 14,52 ms | 14,52 ms | 14,52 ms |
| Angle de balayage | 0,79 rad | 0,79 rad | 0,79 rad |
| Répétabilité | < 0,5 µrad | < 0,5 µrad | < 0,5 µrad |