Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Galvanomètres

Séries 62xxK et 83xxK, galvanomètres

Les galvanomètres haute performance offrent un positionnement précis et réactif du faisceau pour les applications laser exigeantes. Conçus pour garantir la stabilité à grande vitesse, ils conservent leur précision dans des conditions de fonctionnement dynamiques. La conception optimisée du moteur et du système de rétroaction assure des performances reproductibles en utilisation continue. Idéaux pour les systèmes nécessitant un contrôle constant et de haute fidélité du faisceau.

Idéal pour : le marquage laser, le micro-usinage, le positionnement précis du faisceau
Avantage principal : vitesse
Compatibilité : têtes de balayage, servomoteurs, électronique de commande

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçus par Cambridge Technology, nos galvanomètres s’articulent autour d’un rotor à aimant mobile hautement optimisé et d’une technologie de positionnement brevetée. Les séries 62xxK et 83xxK intègrent des conceptions exclusives qui permettent un balayage optique rapide et précis, chaque moteur étant optimisé pour une gamme de tailles de miroirs. Pour les applications exigeant des performances supérieures, la série 62xxK est dotée d’un mécanisme de dérive de haute qualité adapté à diverses utilisations. Que vos priorités soient la vitesse, la précision, l’encombrement ou le prix, nous proposons une large gamme de configurations alliant performances et rapport qualité-prix.

Haute performance

  • Vitesses de moteur les plus élevées du secteur, garantissant une dérive faible et une stabilité à long terme
  • Précision et exactitude supérieures garantissant un balayage de haute qualité

Options flexibles

  • Vaste gamme de tailles d’ouverture et de revêtements de miroirs
  • Des modèles compacts à faible encombrement garantissant une intégration aisée dans les espaces restreints
  • Large gamme de produits, allant des modèles hautes performances aux modèles économiques

Micro-usinage

  • Nous proposons la plus vaste sélection de moteurs de galvanomètres configurables pour répondre aux besoins exigeants des applications de micro-usinage. Les ensembles de galvanomètres XY de Cambridge Technology allient précision, exactitude et débit sans compromis.

OCT

  • Dans les applications OCT, nos séries de galvanomètres constituent la référence du secteur en matière d’imagerie, de vitesse et de répétabilité. Notre technologie de balayage exclusive permet à nos clients de se démarquer par les performances de leurs systèmes et leur fiabilité à long terme.

Conversion et soudage

  • Pour les applications de transformation nécessitant flexibilité et haute vitesse, les séries 62xxK et 83xxK de Cambridge Technology garantissent une qualité de découpe et de soudage constante à grande vitesse grâce à la conception robuste de leurs moteurs et de leurs composants mécaniques.

Marquage et codage

  • Dans les applications de marquage et de codage qui exigent une grande polyvalence de la part des systèmes de traitement laser, nos galvanomètres XY offrent vitesse, précision et fiabilité, quelle que soit l’ampleur de la tâche.

Caractéristiques techniques

Modèle Galvanomètres de la série 62xxK Galvanomètres de la série 83xxK
Ouverture du miroir 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm 3 mm – 7 mm | 10 mm – 20 mm | 25 mm – 50 mm
Options de longueur d'onde CO₂ : 9,2 – 10,6 µm
Fibre : 1 030 – 1 080 nm
Vert : 532 nm
UV : 355 nm
CO₂ : 9,2 – 10,6 µm
Fibre : 1 030 – 1 080 nm
Vert : 532 nm
UV : 355 nm
Angle de balayage maximal 40° 40°
Réponse en échelon à petit angle¹ 100 µs – 200 µs 100 µs – 200 µs
Linéarité 8 µrad 8 µrad
Dérive à l'échelle maximale 50 ppm/°C 15 ppm/°C
Max Zero Drift 15 μrad/°C 5 μrad/°C
Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire.
1. Pas de 0,1° et position stabilisée à 99 % de la position finale. Nécessite une carte servo Cambridge Technology. Dépend de la taille du miroir.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique des séries 62xxK et 83xxK Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.