Precision Manufacturing

Sources laser

gecco

gecco – Laser femtoseconde ultra-rapide

L’oscillateur femtoseconde Gecco repose sur une conception mécanique exceptionnellement robuste, logée dans un boîtier étanche et intégrant des mécanismes exclusifs permettant le démarrage automatique, la surveillance et le maintien de son verrouillage de mode. La fréquence de répétition peut être réglée entre 70 et 110 MHz afin de s’adapter à de nombreuses applications différentes, telles que l’amorçage d’amplificateurs.

Idéal pour : l’amorçage d’amplificateurs, la spectroscopie dans le domaine temporel, la spectroscopie THz
Avantage principal : robustesse
Compatibilité : optiques Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM et électronique de stabilisation de la fréquence de répétition

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Ce laser femtoseconde « à configuration unique » offre des résultats fiables et reproductibles.

gecco One: intégration facile de ce laser femtoseconde « à régler une fois pour toutes », offrant chaque jour des performances fiables et reproductibles

Fonctionnement fiable

  • Fonctionnalité de connexion à distance – Connexion Internet pour le contrôle, le diagnostic et l’optimisation
  • Garantie de 2 ans/5 000 heures – Garantie complète, à la pointe du secteur

Profil de verrouillage auto-surveillé

  • Démarrage et maintien automatiques – Le laser démarre électroniquement et surveille en permanence son profil de verrouillage pour garantir des performances de verrouillage de mode continues

Caractéristiques techniques

Modèle gecco One
Puissance de sortie moyenne >600 mW
Longueur d'onde centrale 800 nm ± 20 nm
Durée de l'impulsion 1 <20 fs
Largeur à mi-hauteur (FWHM) spectrale > 40 nm
Taux de répétition 2 80 MHz (options : 70-110 MHz)
Pulse Energy5 >7,5 nJ
Stabilité de l'alimentation (valeur efficace sur 24 heures) < 1 %
Bruit RMS 4 < 0,1 % < 0,05 % (avec l'option « Pure »)
* Laser Quantum met en œuvre un programme d'amélioration continue pouvant entraîner une modification des caractéristiques techniques sans préavis.1 – Après compensation appropriée de la dispersion hors cavité (non incluse).2 – Fréquence de répétition à préciser lors de la commande. Précision de la fréquence de répétition : ± 100 kHz.3 – Diamètre du faisceau FWHM à la sortie du laser.4 – Largeur de bande du bruit : 1 Hz à 1 MHz.5 – À une fréquence de répétition de 80 MHz ; différente pour d’autres fréquences de répétition.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique gecco Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.