Contrôleurs et logiciels
InScript
Présentation générale
Large gamme d’options de puissance moyenne et de longueurs d’onde : les lasers CO₂ compacts ti60/ti80/ti100, d’une puissance moyenne supérieure à 60, 80 ou 100 watts, destinés aux applications de marquage, de découpe et d’impression 3D à grande vitesse, sont disponibles avec plusieurs options de longueur d’onde pour traiter une vaste gamme de matériaux. Un modèle unique de 100 watts refroidi par ventilateur est proposé aux équipementiers et aux intégrateurs de systèmes à la recherche d’une source laser CO₂ de 100 watts économique et efficace. Lasers CO₂ de la série ti à haute stabilité : lasers CO₂ compacts d’une puissance moyenne supérieure à 60, 80 et 100 watts et d’une stabilité de puissance de ±2 % (après 3 minutes de préchauffage) pour des applications de découpe, de marquage et et d’impression 3D. Laser CO₂ pulsé ti100 : laser CO₂ pulsé compact offrant une puissance de crête supérieure à 300 watts pour des applications précises de découpe, de perçage, de perforation et de marquage sur des matériaux thermosensibles.
Technologie « Taper » brevetée : aucune perte de puissance sur les modèles à longueurs d’onde de 9,3 μm, 10,2 μm et 10,6 μm. La technologie « Taper » brevetée permet d’utiliser un résonateur hybride instable et à guide d’onde afin de maximiser le rendement optique et la puissance de sortie à toutes les longueurs d’onde du CO₂.
Évolution aisée des processus : flexibilité maximale dans la conception des machines et des systèmes grâce à une hauteur de sortie du faisceau constante sur tous les lasers des séries Synrad ti et vi. L’encombrement compact identique sur tous les modèles de la série ti, associé à de multiples options de refroidissement, permet des choix efficaces et économiques lors de la conception de nouvelles machines ou de l’intégration dans des systèmes en ligne.
Large choix pour les applications exigeantes : des modèles de 60, 80 et 100 watts àhaute stabilité sont disponibles pour les applications exigeant à la fois précision et débits élevés
- Filtrer par Type
- Manuel d'utilisation
- Manuel du logiciel
- Logiciels
- Guide de démarrage rapide
- Micrologiciel/EDS
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Manuel du micrologiciel InScript v6.0.1 (anglais) | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel d’utilisation du logiciel InScript, version 5.0.1 | Manuel du logiciel | Anglais |
| Programme d’installation InScript Software v5.0.1 | Logiciels | Anglais |
| Sortie de la version 5.0.0 d’InScript & ASC Controller – Manuel de la série ASC ARGNET | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Sortie de la version 5.0.0 d’InScript & ASC Controller – Instructions de mise à jour | Guide de démarrage rapide | Anglais |
| Sortie d’InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pack de mise à jour OCT 6 axes | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Sortie d’InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pack de mise à jour OCT à 2 axes | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Sortie de la version 5.0.0 d’InScript & ASC Controller – Pack de mise à jour pour modèles à 2 axes sans OCT | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Sortie d’InScript & ASC Controller v5.0.0 – Pack de mise à jour 1 axe | Micrologiciel/EDS | Anglais |
| Firmware_6-0-1rl-20240904-1343_manuel_fr-v6 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel du logiciel InScript v6.0.1 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| InScript Software v6.0.1 | Logiciels | |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manuel_fr | Manuel d’utilisation | Anglais |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master | Logiciels | Anglais |