Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Positionnement 3D du faisceau à grande vitesse avec une mise au point dynamique stable. Offre un débit et une précision supérieurs à ceux des concurrents optimisés pour la précision ou la puissance. Optimisé pour les environnements à haut volume, il garantit des performances reproductibles. Maintient la qualité sur des géométries complexes, même à grande vitesse.

Idéal pour : le traitement 3D à haut débit, le micro-usinage
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : lasers à fibre, lasers CO₂, systèmes 3D industriels

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Notre tête de balayage modulaire numérique LIGHTNING™ II offre l’option d’intégration système la plus flexible du marché. Conçue pour s’adapter à votre machine, notre tête de balayage modulaire à 3 axes peut être facilement démontée pour s’intégrer à votre système, vous offrant ainsi une solution véritablement sur mesure. Alliant vitesse maximale, précision et prise en charge de différentes options d’intégration système, nos têtes de balayage LIGHTNING™ II sont optimisées pour les applications exigeantes nécessitant un balayage rapide et précis ainsi qu’un fonctionnement continu. Elles garantissent une grande stabilité grâce à des performances constantes et ininterrompues, et offrent une flexibilité considérable lors du traitement de vastes champs de travail. Cette tête de balayage est idéale pour les applications exigeantes de traitement des matériaux au laser, telles que la fabrication additive, le micro-usinage et la transformation. Notre solution modulaire à 3 axes est idéale pour les ingénieurs système à la recherche d’une solution de guidage du faisceau flexible et de haute qualité, offrant un débit et une précision élevés tout au long du travail, une finition de haute qualité des pièces 3D et une intégration système flexible.

La vitesse de balayage la plus élevée du secteur
LIGHTNING™ II atteint une vitesse de balayage pouvant aller jusqu’à 50 rad-optiques/seconde avec des miroirs d’ouverture de 30 mm, grâce à la conception ingénieuse de nos miroirs légers en béryllium et à nos moteurs puissants. Cela garantit une fabrication des pièces à haut débit, réduisant ainsi les coûts de production.

Pièces de haute qualité
Le LIGHTNING™ II est équipé d’un codeur numérique d’une résolution de 24 bits et d’un servomoteur numérique avancé qui garantissent une précision de balayage de 10 µm ou mieux, assurant ainsi une fabrication des pièces parfaitement fidèle à la conception

Fabrication additive

  • Dans des applications complexes telles que la fabrication additive, la taille physique de la pièce finie, la vitesse de fabrication et la taille minimale des détails déterminent souvent la complexité du système de balayage laser et de son intégration.
  • Nous proposons une large gamme de produits de balayage parmi lesquels les intégrateurs de systèmes peuvent choisir en fonction des compromis entre les différentes exigences. Par exemple, une machine produisant des pièces métalliques de grande taille et de haute qualité peut nécessiter plusieurs têtes de balayage 3 axes entièrement numériques pour garantir une précision et une stabilité élevées. Outre les différentes options de kits de balayage XY et de têtes de balayage, l’ajout du contrôle intelligent du balayage proposé par notre contrôleur ScanMaster (SMC) coordonne l’émission laser avec le mouvement de balayage, améliorant ainsi encore davantage la précision, la flexibilité de traitement et le débit.

Micro-usinage
Pour les applications nécessitant un balayage précis dans des micro-espaces, notre tête de balayage numérique à 3 axes offre des performances et une précision sans compromis en termes de vitesse et de fonctionnement continu. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Temps de réponse rapide de 225 µs pour un pas de 0,3 mm (f = 100 mm)
  • Haute fiabilité sur le terrain grâce à un refroidissement par eau robuste et à une gestion thermique adaptative
  • Retour d’information de position en temps réel via une communication GSBus 24 bits (lorsqu’elle est associée à notre solution de contrôleur ScanMaster)

Transformation
Les systèmes de traitement laser utilisés dans les applications de transformation exigent une grande polyvalence pour fonctionner avec précision et à des vitesses élevées. Nos têtes de balayage à 3 axes garantissent une qualité constante du spot laser pour des zones de traitement allant jusqu’à 1,5 m x 1,5 m, avec un positionnement du faisceau d’une grande précision. En combinant nos systèmes de balayage laser avec notre contrôleur avancé ScanMaster, les équipementiers optimisent pleinement les performances de balayage pour un débit élevé et une production en continu avec un véritable marquage 2D «à la volée».

Caractéristiques techniques

Ouverture 20 mm 30 mm 50 mm
Options de longueur d'onde UV : 355 nm
Vert : 532 nm
CO₂ : 9,36 µm, 10,6 µm
Fibre : 1 060 nm – 1 090 nm
CO₂ : 9,36 µm, 10,6 µm
Fibre : 1 060 nm – 1 090 nm
Vitesse de traitement typique¹ 50 rad/s 50 rad/s 18 rad/s
Répétabilité2 < 2 µrad < 2 µrad < 2 µrad
Résolution des commandes 24 bits 24 bits 24 bits
Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire.
1. La plage du champ de travail et l’ouverture d’entrée varient en fonction du DFM.
2. Valeur efficace (RMS), par axe.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Formation à l’utilisation de l’oscilloscope virtuel TuneMaster II Dépliant Anglais
Fiche technique de la tête de balayage à 3 axes Lightning™ II Fiche technique Anglais
Guide de connexion pour le diagnostic Lightning™ II Manuel d’utilisation Anglais
TM2Support_Installer_V4.5.4.34768 Logiciels Anglais
Manuel CalWizard v3.2.23 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel CalWizard v4.0.15 Manuel d’utilisation Anglais
CF-000967_CalWizard_V2.1.8 Logiciels Anglais
CF-000884_CalDLL_V2.1.4.4 Logiciels Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.