Precision Manufacturing

Balayage par faisceau laser

MOVIA

MOVIA

Système de balayage compact et prêt à l’intégration, destiné aux systèmes soumis à des contraintes d’espace. Il offre précision et rapidité sans compromis ni complexité au niveau de la conception. Idéal pour les systèmes modulaires, il simplifie l’architecture des machines. Il permet d’obtenir des performances élevées dans des conceptions compactes et soumises à des contraintes d’espace.

Idéal pour : les systèmes OEM compacts, les solutions laser embarquées
Avantage clé : l’intégration
Compatibilité : lasers à fibre, plates-formes de machines compactes

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçue pour les applications de marquage et de codage, la MOVIA est développée par Cambridge Technology. Cette nouvelle génération de têtes de balayage à 2 axes se caractérise par une conception industrielle compacte, qui améliore le rendement des équipements et la disponibilité du système. Les clients à la recherche d’une tête de balayage laser de haute qualité, d’un système compact et d’une solution permettant de traiter les tâches plus rapidement peuvent se tourner vers la MOVIA. Complétez votre système de marquage laser avec les lasers CO₂ de notre marque Synrad. Nous proposons des composants et sous-systèmes haute performance, réglés avec précision et testés pour répondre à vos besoins spécifiques. MOVIA est compatible avec les lasers CO₂ de Synrad, qui offrent un large choix de lasers avec de multiples options de configuration pour garantir une flexibilité maximale en matière de marquage et de codage.

Des capacités d’ingénierie sur mesure
Grâce à notre expertise et à nos ressources hautement spécialisées, nous pouvons fournir des solutions sur mesure adaptées aux besoins de vos applications. Avec un large choix de sources laser, de têtes de balayage et de systèmes de manutention, nous pouvons développer des procédés laser parfaitement adaptés à une grande variété de produits, de composants et de matériaux spécifiques à chaque client.

Amélioration du débit et de la disponibilité
Les utilisateurs peuvent améliorer le débit de marquage grâce au délai poly variable activé par notre contrôleur ScanMaster, ce qui a un impact significatif sur les tâches comportant des angles, des arcs et des cercles. Les performances typiques du CPS sont environ 50 % supérieures

Taille compacte pour une intégration aisée
La conception compacte du système MOVIA permet de réduire son encombrement pour une intégration aisée. Son interface conforme aux normes industrielles et ses options d’entrée facilitent le remplacement des composants et offrent une grande flexibilité d’intégration.

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Options de longueur d'onde 1 CO₂ : 9,2 – 10,6 µm
Fibre : 1 040 – 1 090 nm
Vert : 513 nm – 534 nm À vérifier auprès du fabricant
UV : 341 nm – 357 nm À vérifier auprès du fabricant
Angle de balayage ± 20°
Réponse à un échelon 2 < 210 µs
Vitesse de marquage typique 3 3 m/s
Répétabilité < 3,5 µrad
Dérive à long terme 4 Décalage : < 100 µrad
Échelle : < 150 ppm
Dérive thermique Décalage : < 20 µrad/°C
Échelle : < 20 ppm/°C
Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire.
1. Compatible avec la bande laser HeNe.
2. Stabilisation à 1 % près de la position.
3. Avec une lentille F-Theta de 160 mm.
4. Au cours de 24 heures de fonctionnement après 30 minutes de préchauffage, par axe.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Guide de démarrage rapide de MOVIA Guide de démarrage rapide Anglais
Manuel MOVIA Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique MOVIA Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.