Precision Manufacturing

Sources laser

Série p

Série p, lasers CO₂ pulsés de 100 à 400 watts

Lasers CO₂ pulsés à puissance de crête élevée, optimisés pour l’usinage de précision des matériaux et des temps de cycle rapides. Ils fournissent une énergie d’impulsion élevée pour les applications de découpe, de perçage et de marquage. Conçus pour les environnements de production exigeants nécessitant des résultats reproductibles. Équilibre entre puissance et contrôle pour des performances industrielles à haut débit. [novantaphotonics.com]

Idéal pour : le perçage, la découpe, le marquage à grande vitesse
Avantage clé : la vitesse
Compatibilité : têtes de balayage, optiques de guidage du faisceau, Industrie 4.0

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

p100 – Puissance moyenne de 100 watts Le Synrad p100 délivre une puissance d’impulsion de crête pouvant atteindre 400 watts et présente des temps de montée et de descente d’impulsion rapides qui limitent la zone affectée thermiquement (HAZ), permettant ainsi des découpes et des perforations avec un minimum de bords fondus et de décoloration. Sans aucun contact avec le matériau cible, le p100 est la solution idéale pour la découpe et l’usinage précis de matériaux sensibles. p150 – Puissance moyenne de 150 watts Le Synrad p150 a été conçu pour répondre aux besoins de l’industrie en matière d’amélioration des vitesses d’usinage et d’obtention de résultats de très haute qualité sur des matériaux difficiles à traiter. La combinaison d’un temps de montée d’impulsion rapide, d’une puissance de crête de 600 watts (la meilleure de sa catégorie) et d’une excellente qualité de faisceau ouvre de nouvelles possibilités pour le traitement de matériaux sensibles tels que les films minces, où les bords de fusion peuvent être considérablement réduits, voire éliminés. p250 – Puissance moyenne de 250 watts Le Synrad p250 offre une excellente stabilité et une puissance de crête pouvant atteindre 800 watts ; ces caractéristiques combinées limitent la zone affectée thermiquement (HAZ), permettant ainsi des découpes et des perforations avec un minimum de décoloration et de fusion. Sans aucun contact avec le matériau cible, le Synrad p250 est la solution idéale pour les applications de découpe sensibles à grande vitesse. La déformation de surface généralement associée aux systèmes de découpe mécaniques est éliminée. p400 – Puissance moyenne de 400 watts Avec une puissance moyenne de 400 watts et une puissance de crête par impulsion de 1 kW, le p400 offre une qualité de découpe élevée avec des vitesses de traitement très rapides. Les modes unique « impulsionnel » et « onde continue », commutables par l’utilisateur, font du Synrad p400 la source laser la plus polyvalente du marché. Une facilité d’entretien sur site grâce à un ensemble électronique modulaire fait du Synrad p400 le choix numéro un pour les systèmes de traitement industriel à grande vitesse.

Idéal pour les matériaux sensibles à la chaleur : les modes de fonctionnement « impulsionnel » et « onde continue », contrôlables par l’utilisateur, offrent une grande flexibilité d’application. La puissance de crête des impulsions délivre l’énergie plus efficacement et minimise la zone affectée thermiquement (HAZ) afin de mieux traiter les matériaux sensibles à la chaleur tels que les films minces, le verre et la céramique.

Réalisation de détails complexes : le conditionnement intégré du faisceau garantit un faisceau de sortie circulaire de haute qualité pour une découpe et un perçage précis, ainsi que des détails complexes. L’excellente stabilité de la puissance et de la divergence assure des résultats de traitement constants et de haute qualité

Surveillance en temps réel : la surveillance des performances en temps réel (p250 et p400) réduit les temps d’arrêt imprévus grâce à des diagnostics avancés intégrés, compatibles avec l’Industrie 4.0

Caractéristiques techniques

Modèle p100 – 100 watts p150 – 150 watts p250 – 250 watts p400 – 400 watts
Puissance de sortie moyenne¹ > 90 watts (10,2 μm)
> 100 watts (10,6 μm)
> 150 watts > 250 watts > 400 watts
Puissance de crête de l'impulsion 2 375 watts (10,2 μm)
400 watts (10,6 μm)
600 watts (9,3 ; 10,6 μm)
550 watts (10,2 μm)
750 watts (10,2 μm)
800 watts (10,6 μm)
1 kW
Longueur d'onde 10,2 μm, 10,6 μm 9,3 μm, 10,2 μm, 10,6 μm 10,2 μm, 10,6 μm 10,6 μm
Qualité du faisceau (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Stabilité de l'alimentation 4 (démarrage à froid) ± 7 % ± 5 % (9,3 μm)
± 6 % (10,6 ; 10,2 μm)
± 5 % ± 7 %
Diamètre du faisceau 5 7,5 mm ± 1,1 mm (10,2 μm)
8,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
8,5 mm ± 1,0 mm 8,0 mm ± 1,0 mm (10,2 μm)
9,0 mm ± 1,0 mm (10,6 μm)
6,5 mm ± 1,0 mm (option 1)
9 mm ± 1,0 mm (option 2)
Fréquence de fonctionnement 0 – 100 kHz 0 – 130 kHz 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz
Plage du rapport cyclique < 37,5 % < 37,5 % < 45 % ≤ 50 %
Refroidissement Eau Eau Eau Eau
Dimensions (L x l x H) mm (pouces) 590 x 132 x 155 (23,2 x 5,2 x 6,1) 798 x 132 x 155 (31,4 x 5,2 x 6,1) 1 252 x 315 x 198 (49,3 x 12,4 x 7,8) 1 262 x 208 x 300 (49,7 x 8,2 x 11,8)
Poids en kg (lb) 13,6 kg (30 livres) 18,1 kg (40 livres) 48,5 kg (107 livres) 59 kg (130 livres)
1 – Niveau de puissance garanti pendant 2 ans à compter de la date d’expédition, quel que soit le nombre d’heures de fonctionnement, dans les limites du débit de liquide de refroidissement et de la plage
de température recommandés 2 – Puissance de crête mesurée à 1 kHz, avec un rapport cyclique
de 10 % 3 – Avec un élargisseur
de faisceau 3X. 4 – Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
. 5 – Diamètre 1/e² mesuré au niveau de la sortie
du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ Manuel d’utilisation Anglais
Fiche technique de la série p Fiche technique Anglais
Prévention de la condensation lors de l’utilisation d’un laser SYNRAD refroidi à l’eau Note technique Anglais
Manuel du p400 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel p250 Manuel d’utilisation Anglais
Manuel des modèles p100 et p150 Manuel d’utilisation Anglais
Dessin technique, p. 100 Dessin Anglais
Dessin technique, p. 400 Dessin Anglais
Dessin technique, p. 150 Dessin Anglais
Dessin technique, p. 250 Dessin Anglais
Découpe au laser CO₂ grand format Dépliant Anglais
L’ablation à double longueur d’onde automatise le décapage des épingles à cheveux Dépliant Anglais
Surveillance de la température des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Texturation et polissage du plastique au laser CO2 pour une finition de haute qualité d’aspect métallique Dépliant Anglais
Pourquoi utiliser les lasers dans la fabrication ? Dépliant Anglais
Lasers à CO₂ pour l’emballage : quoi et pourquoi ? Dépliant Anglais
Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Traitement du polycarbonate à l’aide d’un laser à CO₂ Dépliant Anglais
Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ Dépliant Anglais
Traitement du polypropylène à l’aide d’un laser au CO₂ Dépliant Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.