Precision Manufacturing

Orientation du faisceau laser

Scanners résonants

CRS, Scanners résonants

Les scanners résonants ultra-rapides permettent un mouvement du faisceau à haute fréquence pour les applications exigeant un débit extrême. Conçus pour offrir une oscillation répétable, ils assurent un balayage constant à des vitesses très élevées. Idéaux pour les applications nécessitant un balayage linéaire rapide. Réduisez les temps de cycle tout en préservant la stabilité du faisceau.

Idéal pour : l’imagerie à grande vitesse , le balayage linéaire, l’inspection
Avantage principal : la vitesse
Compatibilité: systèmes laser, plateformes d’imagerie, assemblages optiques

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Conçus par notre marque Cambridge Technology, nos scanners résonants sont parfaits pour l’imagerie haute vitesse en temps réel. Fabriquée à partir de matériaux ultra-légers, offrant des performances dynamiques et dotée d’une large gamme de longueurs d’onde, notre série CRS permet un balayage tramé à grande vitesse sur un champ bidimensionnel.

Idéaux pour les applications d’imagerie à haute vitesse

  • Les scanners résonants permettent un balayage rapide sur de grands angles de balayage
  • Une technologie fiable offrant une durée de vie extrêmement longue dans divers environnements
  • Intégration simple : conception à stator pour un montage aisé
  • Électronique de la carte de commande incluse

Caractéristiques techniques

Modèle CRS 4 kHz CRS 8 kHz CRS 12 kHz
Dimensions du miroir Ø 12,7 mm ellipse de 7,8 x 5,5 mm ellipse de 7,8 x 5,5 mm
Fréquence de résonance 1 3 938 Hz 7 910 Hz 12 000 Hz
Angle de balayage maximal 2 24° 26° 10°
Carte de commande inclus inclus inclus
1. À 25 °C
2. Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique CRS Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.