Contrôleurs et logiciels
Contrôleur ScanMaster
Contrôleur ScanMaster
Nos composants et solutions de sous-systèmes de haute technologie, associés à une expertise approfondie en photonique de pointe, font de nous le partenaire technologique mondial de référence pour les équipementiers industriels de pointe et les intégrateurs de systèmes. Notre solution « ScanMaster Controller and Designer » rassemble l’expertise de nos équipes d’ingénieurs de Cambridge Technology afin de développer un contrôleur laser hautement performant, offrant un meilleur contrôle et des performances optimisées pour toutes les applications.
Présentation générale
Conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec toutes les têtes de balayage de Cambridge Technology, le ScanMaster Controller est un contrôleur laser qui vous permet d’optimiser le contrôle du laser et les performances de balayage, tout en offrant une intégration aisée au système d’un équipementier. Le ScanMaster Controller intègre des algorithmes propriétaires et des commandes prédictives qui améliorent les performances de balayage pour les applications les plus exigeantes. Le ScanMaster Controller fonctionne en association avec notre logiciel, ScanMaster Designer.
Le GSBus 24 bits
La résolution de commande GSBus 24 bits offre une précision de positionnement et un rendement sans précédent
Algorithmes propriétaires
Les algorithmes propriétaires ScanPack permettent un contrôle rapide et précis du galvanomètre ainsi qu’une synchronisation laser
Intégration facile au système
La connectivité polyvalente du système garantit une intégration aisée et une mise en service rapide
Caractéristiques techniques
| Modèle | SMC |
|---|---|
| Nombre maximal de têtes de balayage | Deux têtes de balayage à 2 axes ou deux têtes de balayage à 3 axes |
| Système de commandes 2 | Mode traditionnel ou mode ScanPack |
| Protocole de communication |
XY2-100 16 bits – codes d'état standard GSBus 24 bits – surveillance en temps réel de l'état et des signaux2 |
| Interface laser 2 | Adaptateurs « plug-and-play » pour les types de lasers courants |
| Dimensions (approximatives) | 6,9 pouces x 4,0 pouces |
1. En cas d'utilisation du protocole XY2-100, une deuxième tête de lecture nécessite la carte d'E/S auxiliaire.
2. Le mode ScanPack est réservé aux têtes de lecture Lightning™ II.
3. Contactez Cambridge Technology pour connaître la disponibilité d'autres adaptateurs.
- Filtrer par Type
- Livre numérique
- Logiciels
- Manuel d'utilisation
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Livre numérique sur les composants SMC/SMD | Livre numérique | Anglais |
| CF-001005 Contrôleur ScanMaster – SDK Win64 64 bits v4.1.14.43535 | Logiciels | Anglais |
| CF-001006 Contrôleur ScanMaster – SDK Win32 32 bits v4.1.14.43535 | Logiciels | Anglais |
| CF-001008 Contrôleur ScanMaster – Archive FW v4.1.14 | Logiciels | Anglais |
| CF-000995_ScanMasterAPI_32 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| CF-000994_ScanMasterAPI_64 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| Manuel de référence de l’API ScanMaster v3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.0.15 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence de l’API ScanMaster v4.1.14 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.0.15 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence du logiciel SMC, version 4.1.14 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| SyncMaster_Manuel de référence | Manuel d’utilisation | Anglais |
| SyncMaster_Manuel_de_référence.pdf | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 3.2.23 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| Manuel de référence matériel du contrôleur ScanMaster, version 4.1.14 | Manuel d’utilisation | Anglais |
| CF-000999_SMC_FW_Archive_V4.0.15 | Logiciels | Anglais |
| CF-000996_SMC_SDK_Win64_64 bits_V4.0.15.41966 | Logiciels | Anglais |
| CF-000997_SMC_SDK_Win32_32 bits_V4.0.15.41966 | Logiciels | Anglais |
| CF-000993_ScanMasterDesigner_32 bits_V4.0.15.20740 | Logiciels | Anglais |
| CF-000987_ScanMasterAPI_32 bits_V3.2.23.20742 | Logiciels | Anglais |
| CF-000986_ScanMasterAPI_64 bits_V3.2.23.20742 | Logiciels | Anglais |
| CF-000991_SMC_FW_Archive_V3.2.23 | Logiciels | Anglais |
| CF-000990_SMC_Master_SD_Card_VV3.2.23.41847 | Logiciels | Anglais |
| CF-000989_SMC_SDK_Win32_32 bits_V3.2.23.41847 | Logiciels | Anglais |
| CF-000988_SMC_SDK_Win64_64 bits_V3.2.23.41847 | Logiciels | Anglais |