Precision Manufacturing

Sources laser

Série ti

Série ti – Lasers CO₂ de 60 à 100 watts

Lasers CO₂ polyvalents offrant un équilibre entre puissance et précision pour des applications variées. Ils garantissent des résultats constants pour les tâches de marquage, de découpe et de gravure. Conçus pour offrir une grande flexibilité dans les systèmes OEM. Ils permettent un traitement efficace dans des environnements de production à usage mixte. 

Idéaux pour : le traitement mixte, les systèmes OEM
Avantage clé : intégration
Compatibilité : têtes de balayage, optiques de guidage du faisceau

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Large gamme d’options de puissance moyenne et de longueurs d’onde : les lasers CO₂ compacts ti60/ti80/ti100, d’une puissance moyenne supérieure à 60, 80 ou 100 watts, destinés aux applications de marquage, de découpe et d’impression 3D à grande vitesse, sont disponibles avec plusieurs options de longueur d’onde pour traiter une vaste gamme de matériaux. Un modèle unique de 100 watts refroidi par ventilateur est proposé aux équipementiers et aux intégrateurs de systèmes à la recherche d’une source laser CO₂ de 100 watts économique et efficace. Lasers CO₂ de la série ti à haute stabilité : lasers CO₂ compacts d’une puissance moyenne supérieure à 60, 80 et 100 watts et d’une stabilité de puissance de ±2 % (après 3 minutes de préchauffage) pour des applications de découpe, de marquage et et d’impression 3D. Laser CO₂ pulsé ti100 : laser CO₂ pulsé compact offrant une puissance de crête supérieure à 300 watts pour des applications précises de découpe, de perçage, de perforation et de marquage sur des matériaux thermosensibles.

Technologie « Taper » brevetée : aucune perte de puissance sur les modèles à longueurs d’onde de 9,3 μm, 10,2 μm et 10,6 μm. La technologie « Taper » brevetée permet d’utiliser un résonateur hybride instable et à guide d’onde afin de maximiser le rendement optique et la puissance de sortie à toutes les longueurs d’onde du CO₂.

Évolution aisée des processus : flexibilité maximale dans la conception des machines et des systèmes grâce à une hauteur de sortie du faisceau constante sur tous les lasers des séries Synrad ti et vi. L’encombrement compact identique sur tous les modèles de la série ti, associé à de multiples options de refroidissement, permet des choix efficaces et économiques lors de la conception de nouvelles machines ou de l’intégration dans des systèmes en ligne.

Large choix pour les applications exigeantes : des modèles de 60, 80 et 100 watts à haute stabilité sont disponibles pour les applications exigeant à la fois précision et débits élevés

Caractéristiques techniques

Modèle ti60 ti80 ti100 ti Haute stabilité ti100P
Puissance de sortie 1 > 60 watts > 80 watts > 100 watts > 60 watts
>, 80 watts
>, 100 watts
> 100 watts (moyenne)
> 300 watts (impulsion)2
Longueur d'onde 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
10,6 µm 9,3 μm
10,2 μm
10,6 μm
Qualité du faisceau (M2) < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2
Stabilité de l'alimentation 4 (démarrage à froid) ± 7 % ± 7 % ± 7 % ± 4 %
(± 2 % garantis après 3 minutes)
± 7 %
Diamètre du faisceau 5 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 2,0 mm ± 0,3 mm 6,5 mm ± 2,0 mm³
Fréquence de fonctionnement 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 160 kHz 0 – 100 kHz
Plage du rapport cyclique 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % < 50 %
Refroidissement Air, Ventilateur, Eau Air, Ventilateur, Eau Ventilateur, Eau Eau Eau
Dimensions (modèle pneumatique) (L x l x H) mm (pouces) 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) 571 x 158 x 148 (22,5 x 6,2 x 5,8) n/a n/a n/a
Dimensions (modèle de ventilateur) (L x l x H) mm (pouces) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) 571 x 196 x 150 (22,5 x 7,7 x 5,9) n/a n/a
Dimensions (modèle à eau) (L x l x H) mm (pouces) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 584 x 143 x 150 (23 x 5,6 x 5,9) 544 x 104 x 150 (21,4 x 4,1 x 5,9) 633 x 142 x 150 (24,9 x 5,6 x 5,9)
Poids (modèle aérien) kg (lbs.) 11,6 kg (25,5 livres) 11,6 kg (25,5 livres) n/a n/a n/a
Poids (modèle de ventilateur) kg (lbs.) 13,1 kg (28,9 livres) 13,1 kg (28,9 livres) 14,6 kg (32,1 livres) n/a n/a
Poids (modèle à eau) kg (lb) 11,9 kg (26,2 livres) 11,9 kg (26,2 livres) 11,9 kg (26,2 livres) 19 kg (42 livres) 12,1 kg (26,7 livres)
1 – Niveau de puissance garanti pendant 2 ans à compter de la date d'expédition, quel que soit le nombre d'heures de fonctionnement, dans les limites du débit de liquide de refroidissement et de la plage de température recommandés.
2 – Puissance de crête mesurée à 1 kHz, avec un rapport cyclique
de 10 % 3 – Avec un élargisseur
de faisceau 3X 4 – Mesurée à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmaxmin)/(Pmaxmax+Pmaxmin)
5 – Mesurée après 3 minutes
Télécharger Type de téléchargement Langue
Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ Manuel d’utilisation Anglais
Prévention de la condensation lors de l’utilisation d’un laser SYNRAD refroidi à l’eau Note technique Anglais
Manuel de la série ti Manuel d’utilisation Anglais
Dessin technique du ventilateur ti60 ti80 Dessin Anglais
Dessin technique — Série TI — Eau — Haute stabilité Dessin Anglais
Dessin technique – Série « ti » – Eau Dessin Anglais
Dessin technique ti60 ti80 Air Dessin Anglais
Dessin technique du ventilateur ti100 Dessin Anglais
Dessin technique ti100P Dessin Anglais
Surveillance de la température des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage Dépliant Anglais
Pourquoi utiliser les lasers dans la fabrication ? Dépliant Anglais
Guide des solutions de marquage et de codage au laser Manuel d’utilisation Anglais
Surveillance de la température du tube laser à CO₂ Dépliant Anglais
Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Traitement du polycarbonate à l’aide d’un laser à CO₂ Dépliant Anglais
Traitement du polypropylène à l’aide d’un laser au CO₂ Dépliant Anglais
Fiche technique de la série ti Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.