Sources laser
tore
torus – Lasers à état solide à onde continue
Laser à onde continue (CW) haute performance conçu pour les environnements scientifiques et industriels exigeants. Il se caractérise par une construction robuste et un rendement stable. Il conserve sa précision même en cas d’utilisation prolongée. Idéal pour les applications nécessitant durabilité et précision.
Idéal pour : la précision industrielle, la recherche scientifique
Atout principal : la stabilité
Compatibilité : systèmes optiques avancés
Présentation générale
Lasers à mode longitudinal unique, à largeur de raie étroite et sans bandes latérales, destinés aux applications d’imagerie haute résolution : Torus 532. Laser haute performance à fréquence unique, sans saut de mode : Torus 660. Technologie de verrouillage de mode actif garantissant des caractéristiques exceptionnelles et stabilisées du faisceau laser
Résultats reproductibles et précis
- Spectre propre, sans bandes latérales, pour des résultats reproductibles et précis
- Fournit une image de plus haute résolution grâce à la bande passante étroite et à l’anneau de cavité virtuel
Dérive spectrale minimale
- Une grande pureté spectrale minimise la dérive spectrale et garantit des résultats plus précis
Caractéristiques techniques
| Modèle | torus 532 | Torus 660 |
|---|---|---|
| Longueur d'onde | 532 nm | 660 nm |
| Puissance | 250 à 750 mW | 150 à 200 mW |
| Bande passante | 1 MHz | 1 MHz |
| Divergence | < 0,45 mrad | < 0,55 mrad |
| Stabilité de la puissance (RMS)² | < 1,0 % | < 1,0 % |
| Bruit (valeur efficace) | < 0,25 % | < 0,50 % |
| Bande passante du bruit | 10 Hz – 100 MHz | 10 Hz – 50 kHz |
| Stabilité de l'orientation du faisceau3 | < 2 μrad/°C | < 2 μrad/°C |