Precision Manufacturing

Sources laser

Contrôleur laser CO₂ UC-2000

Contrôleur laser CO₂ UC-2000

Interface utilisateur intuitive permettant un contrôle total de la puissance du laser, du rapport cyclique et de la fréquence de modulation.

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Documents et téléchargements

Présentation générale

Le contrôleur laser universel UC-2000 permet aux utilisateurs de contrôler la puissance du laser, le cycle de service et la fréquence de modulation par modulation de largeur d’impulsion (PWM) à des fréquences d’horloge sélectionnables de 5, 10 et 20 kHz. Compatible avec les lasers CO₂ des séries 32, 48, v, vi, ti, f et i, le contrôleur UC-2000, entièrement numérique, est doté d’un écran LCD lisible et s’installe facilement. Disponible en version standard ou montable en rack.

Enregistrement automatique des paramètres de mode actuels
Six secondes après la dernière pression sur un bouton-poussoir ou la dernière action sur le bouton de réglage PWM (en mode de commande locale de l’UC-2000), le contrôleur enregistre automatiquement les paramètres de mode actuels et le pourcentage de puissance PWM dans une mémoire non volatile. Une fois les paramètres de fonctionnement enregistrés, le contrôleur émet deux bips pour indiquer que l’opération a réussi. Si l’alimentation est coupée puis rétablie, le contrôleur UC-2000 redémarre avec le dernier mode de fonctionnement et les derniers réglages de puissance enregistrés.

Choisissez l’un des 5 modes de fonctionnement
La puissance de sortie du laser CO₂ est contrôlée en choisissant l’un des cinq modes de fonctionnement de l’UC-2000 : MANUAL, ANC (courant analogique), ANV (tension analogique), MAN. (manuel) CLOSED et ANV (tension analogique) CLOSED. Lorsque aucun de ces modes n’est actif, le contrôleur fonctionne en mode veille.

Télécharger Type de téléchargement Langue
Fiche technique du contrôleur laser UC-2000 Fiche technique Anglais
Manuel du contrôleur laser UC-2000 Manuel d’utilisation Anglais
Dessin technique du contrôleur laser standard UC-2000 Dessin Anglais
Dessin technique du contrôleur laser UC-2000 à montage en rack Dessin Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.