Sources laser
venteon
venteon – Lasers femtosecondes ultra-rapides
La gamme de lasers ultra-rapides Venteon offre les impulsions les plus courtes disponibles sur le marché (<5 fs) et est conçue pour un fonctionnement clé en main fiable. Impulsions de quelques cycles avec capacité de stabilisation directe du CEP et sortie synchrone en option à 1 030 ou 1 064 nm pour les applications OPCPA.
Idéal pour : les applications à impulsions de quelques cycles, le front-end OPCPA, l’amorçage d’amplificateurs
Avantage clé : impulsions les plus courtes, bande passante maximale
Compatibilité : optiques Venteon, TL-1000, TL-1000-ASOPS, AXIOM et électronique de stabilisation de la fréquence de répétition
Présentation générale
Impulsions les plus courtes et bande passante spectrale la plus large pour les applications de recherche en physique, biologie et chimie.
venteon Power: optimisé pour une puissance maximale
venteon CEP: fourni avec un interféromètre f-à-2f à verrouillage du CEP
venteon Ultra : le laser à bande passante ultra-large
venteon Dual: frontal idéal pour un laser OPCPA à quelques cycles
venteon Optics: miroirs et supports optiques spécialisés conçus pour les impulsions ultra-courtes
Connectivité Internet, stabilisation CEP
- Possibilité de connexion à distance – Connectivité Internet pour le contrôle, le diagnostic et l’optimisation.
- Garantie de 2 ans / nombre d’heures illimité – Garantie complète, à la pointe du secteur.
- Démarrage et maintien automatiques – Le laser démarre électroniquement et surveille en permanence son profil de verrouillage afin de garantir des performances de verrouillage de mode continues
- Mise à niveau CEP – Ce laser peut être configuré soit avec une stabilisation CEP, soit en prévision de futures mises à niveau.
Impulsions courtes, large bande passante
- Durée d’impulsion réelle et FTL faible.
- Impulsions les plus courtes – Ce laser est optimisé dès sa conception pour garantir les impulsions les plus courtes et la bande passante spectrale la plus large.
Caractéristiques techniques
| Modèle | venteon Power | Venteon Ultra | venteon CEP5 | venteon Dual |
|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie moyenne | >560 mW | >240 mW | >220 mW | >200 mW |
| Longueur d'onde centrale 1 | 780 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm | 830 nm ± 30 nm |
| Énergie d'impulsion (@80 MHz) | >7 nJ | >3 nJ | >2,75 nJ | >2,75 nJ |
| Durée de l'impulsion (mesurée)2 | <8 fs | <5,5 fs | <6 fs | <6 fs |
| Durée d'impulsion (FTL) | <7,5 fs | <5 fs | <5,5 fs | <5,5 fs |
| Bruit RMS3 | < 0,05 % | < 0,05 % | < 0,05 % | < 0,05 % |
| Taux de répétition | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz | 80 MHz |
| SNR pour fceo-Beat (largeur de bande de résonance de 100 kHz) | n/a | n/a | >30 dB (>27 dB avec l'option CEP zéro) | n/a |
| Bruit de phase CEP6 | n/a | n/a | < 100 mrad (< 150 mrad avec l'option CEP zéro) | n/a |
| Puissance moyenne de sortie à 1 030 nm 7 | n/a | n/a | n/a | >0,5 mW |
| Énergie d'impulsion de sortie à 1 030 nm⁷ | n/a | n/a | n/a | >6,25 pJ |
| Durée d'impulsion de sortie à 1 030 nm (FTL) | n/a | n/a | n/a | <250 fs |
| Bruit RMS de sortie à 1 030 nm⁸ | n/a | n/a | n/a | < 0,5 % |
1. Mesuré en tant que centroïde spectral.
2. Obtenu grâce à une compensation optionnelle de la dispersion par cavité supplémentaire.
3. Bande passante de bruit de 1 Hz à 1 MHz.
6. Bande passante de bruit de 3 Hz à 1 MHz, dérivée de l'analyse des bandes latérales RF.
7. Mesurée après couplage à une fibre monomode.
8. Bande passante de bruit de 1 Hz à 1 MHz