Precision Manufacturing

Sources laser

Série vi

Laser CO₂ de la série vi, 30 watts

Lasers CO₂ fiables et compacts, conçus pour les applications de marquage et d’usinage par la lumière. Ils offrent un rendement stable et ne nécessitent qu’un entretien minimal. Conçus pour une longue durée de vie. Ils garantissent des performances constantes dans les environnements de production. 

Idéaux pour : le marquage, le codage, la gravure légère
Atout principal : la stabilité
Compatibilité : systèmes d’emballage, plateformes de marquage

Voir toutes les caractéristiques
Présentation et fonctionnalités Caractéristiques techniques Documents et téléchargements

Présentation générale

Synrad vi30+ : laser CO₂ de pointe offrant une puissance moyenne supérieure à 30 watts, destiné aux applications de marquage, de gravure et d’ablation. Son système électronique amélioré réduit les temps d’arrêt et permet un dépannage plus rapide. Le Synrad vi30+ est compact et constitue le laser CO₂ de 30 watts le plus léger du marché. Ce laser CO₂ de nouvelle génération a été conçu pour s’intégrer de manière transparente aux équipements industriels à grande vitesse, et s’adapte facilement aux espaces restreints et aux systèmes sensibles au poids.

Série vi
Idéale pour les applications à grand volume : des temps de montée et de descente rapides permettent des applications de gravure, de marquage et de codage à grande vitesse pour les fabricants et les transformateurs traitant de grands volumes

Compatible avec une grande variété de matériaux : une large plage dynamique permet le marquage et le codage d’une grande variété de matériaux avec une puissance de sortie stable, même à de faibles cycles de service

Optimisation du contrôle du laser CO₂ 30 W : réduisez les temps d’arrêt grâce à la détection précoce des défauts, planifiez de manière proactive la maintenance de routine et effectuez le dépannage plus rapidement et en toute confiance. L’électronique mise à jour permet des communications série pour une surveillance des performances en temps réel.

Caractéristiques techniques

Modèle Synrad vi30+
Puissance de sortie 1 > 20 watts (9,3 μm) ; > 25 watts (10,2 μm) ; > 30 watts (10,6 μm)
Longueur d'onde 9,3 μm ; 10,2 μm ; 10,6 μm
Qualité du faisceau (M2) < 1,2
Stabilité de l'alimentation 2 ± 5 %
Diamètre du faisceau 3 2,5 mm ± 0,5 mm
Fréquence de fonctionnement 0 à 100 kHz
Plage du rapport cyclique 0 à 100 %
Refroidissement Air, ventilateur ou eau
Dimensions (L x l x H) mm (pouces) 427 x 89 x 139
(16,8 x 3,5 x 5,5)
Poids en kg (lb) 6,5 kg (14,3 livres)
1. Niveau de puissance garanti pendant 2 ans à compter de la date d’expédition pour les lasers vi30+, et pendant 1 an pour les lasers vi40, quel que soit le nombre d’heures de fonctionnement, dans les limites du débit de liquide de refroidissement et de la plage
de température recommandés. 2. Mesuré à partir d’un démarrage à froid comme ±(Pmax-Pmin)/(Pmax + Pmin)
3. Mesuré au diamètre 1/e² à la sortie

du laser. Remarque : consultez le manuel d’utilisation pour connaître l’ensemble des spécifications et les conditions de fonctionnement associées.
Télécharger Type de téléchargement Langue
Câblage d’alimentation pour les lasers à CO₂ Manuel d’utilisation Anglais
Manuel de la série vi Manuel d’utilisation Anglais
Plan technique vi30 à double refroidissement Dessin Anglais
Dessin technique vi30 Dessin Anglais
Dessin technique vi40 Dessin Anglais
Dessin technique vi30 Haut Dessin Anglais
Dessin technique vi30 Haut Large Dessin Anglais
Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’assurance qualité des orthèses pédiatriques sur mesure Une réussite Anglais
Découpe d’un film mince à l’aide d’un laser CO₂ de 30 watts Dépliant Anglais
Lasers à CO₂ pour le marquage et le codage Dépliant Anglais
Guide des solutions de marquage et de codage au laser Manuel d’utilisation Anglais
Surveillance de la température du tube laser à CO₂ Dépliant Anglais
Autres longueurs d’onde des lasers à CO₂ Dépliant Anglais
Comment lire la fiche technique d’un laser CO₂ Dépliant Anglais
Fiche technique de la série vi Fiche technique Anglais

Produits recommandés

Éléphant de la précession 2

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant II de précession sur fond blanc

Éléphant de précession III

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage de l'éléphant III de précession sur fond blanc

Vectria

Orientation du faisceau laser

LIGHTNING II, tête de balayage à 3 axes

Orientation du faisceau laser

Tête de balayage LIGHTNING II à 3 axes sur fond blanc

Contactez un ingénieur d'application

Collaborez directement avec notre équipe technique afin de déterminer quel laser convient le mieux à votre application.