Precision Manufacturing

Solutions médicales

Ophtalmologie
Systèmes d’imagerie

Les fabricants de dispositifs ophtalmiques s’appuient sur des technologies d’imagerie optique de pointe pour visualiser les structures rétiniennes avec une résolution exceptionnelle et un caractère mini-invasif. Les techniques d’imagerie telles que la tomographie par cohérence optique (OCT) et
l’ophtalmoscopie laser à balayage (SLO) constituent des outils fondamentaux pour le diagnostic et le suivi
un large éventail de pathologies oculaires.

Pour des performances avancées en imagerie ophtalmique

Les plateformes d’imagerie ophtalmologique modernes doivent fournir des images rétiniennes de haute résolution et reproductibles, tout en s’intégrant dans des systèmes compacts et conviviaux pour le patient. Les technologies OCT et SLO nécessitent un alignement optique précis et un comportement de balayage extrêmement stable afin de visualiser avec exactitude les détails fins de la rétine lors d’examens répétés.

Prise en charge de la tomographie par cohérence optique (OCT)

La tomographie par cohérence optique (OCT) est une technique d’imagerie non invasive qui utilise la lumière infrarouge pour générer des images en coupe transversale (coupes en B) de haute résolution de la rétine. Souvent qualifiée d’« échographie optique », l’OCT permet une visualisation détaillée des couches rétiniennes et une mesure précise de leur épaisseur.

Balayage de précision pour l'ophtalmoscopie laser à balayage (SLO)

L’ophtalmoscopie laser à balayage est une technique d’imagerie confocale qui permet d’obtenir en temps réel des images bidimensionnelles « en face » à fort contraste de la surface rétinienne. La SLO offre aux cliniciens une vue claire et en direct des structures rétiniennes, facilitant ainsi l’identification des pathologies superficielles et l’évaluation du réseau vasculaire rétinien et de la fixation.

Conçu pour l'intégration dans des dispositifs ophtalmiques

Les appareils d’imagerie ophtalmique doivent intégrer des sous-systèmes optiques, de balayage et de contrôle au sein de plates-formes compactes et fiables, adaptées aux environnements cliniques et diagnostiques. Les composants doivent garantir des performances optiques stables, un comportement thermique efficace et une intégration transparente avec l’électronique et les logiciels au niveau du système.

Ces systèmes ophtalmologiques imposent des exigences élevées en matière de contrôle du faisceau, de précision de balayage et de stabilité optique. Nos technologies photoniques et de balayage sont conçues pour aider les équipementiers à développer des plateformes d’imagerie ophtalmologique hautes performances, où la précision du balayage tramé, la fidélité de l’image et la répétabilité des performances sont essentielles à la fiabilité du diagnostic et aux résultats cliniques.

Soutenir le développement des plateformes ophtalmologiques par les équipementiers

À mesure que les technologies d’imagerie ophtalmologique continuent de progresser, les fabricants d’appareils ont besoin de solutions de balayage et d’optique offrant une résolution plus élevée, une acquisition plus rapide et une meilleure facilité d’utilisation clinique, sans compromettre la fiabilité ni la cohérence des images.

Nous intervenons au niveau des sous-systèmes pour soutenir les efforts de développement des équipementiers, en aidant à adapter les technologies de balayage CRS et les miroirs de précision aux exigences techniques des systèmes d’imagerie OCT et SLO de nouvelle génération.

Produits associés

Orientation du faisceau laser Imagerie biomédicale
Miroir optique de précision sur fond blanc

Miroirs de précision

Orientation du faisceau laser Esthétique et dermatologie
Scanner résonnant CRS sur fond blanc

CRS, Scanners résonants