Orientation du faisceau laser
Miroirs de précision
Miroirs de précision
Les miroirs de haute précision offrent une réflectivité et une stabilité thermique exceptionnelles pour un guidage fiable du faisceau. Leurs revêtements spécialement conçus garantissent des pertes minimales et des performances constantes à haute puissance. Ils préservent la qualité du faisceau dans des conditions optiques exigeantes. Indispensables pour garantir la précision des systèmes laser haute performance.
Idéaux pour : la transmission du faisceau, les systèmes laser haute puissance, les assemblages optiques
Avantage clé : stabilité
Compatibilité : galvanomètres, têtes de balayage, lasers à fibre et lasers ultra-rapides
Présentation générale
Sous notre marque de produits Cambridge Technology, nous proposons une gamme variée de miroirs optiques de haute précision offrant des avantages uniques en termes de performances pour de nombreuses applications. Nous disposons d’une solide expérience de collaboration avec des clients OEM pour concevoir, fabriquer et fournir des solutions de miroirs répondant à des défis d’application spécifiques. Offrant un guichet unique pour l’ensemble des processus, les capacités de fabrication en interne de Novanta permettent de produire des miroirs flexibles, depuis la matière première jusqu’aux produits de précision, polis et dotés d’un revêtement optique, prêts à être intégrés dans les équipements des OEM.
Miroirs légers de haute précision
Faible masse, faible inertie, grande rigidité, excellente conductivité thermique et stabilité dimensionnelle exceptionnelle : ces caractéristiques font des miroirs ultra-légers la solution idéale lorsque des performances dynamiques maximales sont requises.
Miroirs en silicium de haute précision
Le silicium offre une alternative moins coûteuse au béryllium et, selon le revêtement et les besoins de l’application, les modèles en silicium peuvent se rapprocher des performances dynamiques des miroirs en béryllium et dépasser leurs performances optiques.
Silice fondue
Nous proposons une gamme variée de revêtements réfléchissants de précision réalisés à l’aide de chambres de revêtement optique de pointe.

- Filtrer par Type
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique des miroirs de précision | Fiche technique | Anglais |