Orientation du faisceau laser
Scanners résonants
CRS, Scanners résonants
Les scanners résonants ultra-rapides permettent un mouvement du faisceau à haute fréquence pour les applications exigeant un débit extrême. Conçus pour offrir une oscillation répétable, ils assurent un balayage constant à des vitesses très élevées. Idéaux pour les applications nécessitant un balayage linéaire rapide. Réduisez les temps de cycle tout en préservant la stabilité du faisceau.
Idéal pour : l’imagerie à grande vitesse , le balayage linéaire, l’inspection
Avantage principal : la vitesse
Compatibilité: systèmes laser, plateformes d’imagerie, assemblages optiques
Présentation générale
Conçus par notre marque Cambridge Technology, nos scanners résonants sont parfaits pour l’imagerie haute vitesse en temps réel. Fabriquée à partir de matériaux ultra-légers, offrant des performances dynamiques et dotée d’une large gamme de longueurs d’onde, notre série CRS permet un balayage tramé à grande vitesse sur un champ bidimensionnel.
Idéaux pour les applications d’imagerie à haute vitesse
- Les scanners résonants permettent un balayage rapide sur de grands angles de balayage
- Une technologie fiable offrant une durée de vie extrêmement longue dans divers environnements
- Intégration simple : conception à stator pour un montage aisé
- Électronique de la carte de commande incluse

Caractéristiques techniques
| Modèle | CRS 4 kHz | CRS 8 kHz | CRS 12 kHz |
|---|---|---|---|
| Dimensions du miroir | Ø 12,7 mm | ellipse de 7,8 x 5,5 mm | ellipse de 7,8 x 5,5 mm |
| Fréquence de résonance 1 | 3 938 Hz | 7 910 Hz | 12 000 Hz |
| Angle de balayage maximal 2 | 24° | 26° | 10° |
| Carte de commande | inclus | inclus | inclus |
2. Tous les angles sont exprimés en degrés optiques, sauf indication contraire.
- Filtrer par Type
- Fiche technique
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Fiche technique CRS | Fiche technique | Anglais |